Teknisk support Industrielle sensorer
Kontakt kundeservice
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse
Kontakt kundeservice

RFID portsystemløsning fra Pepperl+Fuchs: Sømløs transparens i logistikkapplikasjoner

2024-02-20

UHF RFID portsystem F800 fra Pepperl+Fuchs
Lese-/skriveenheten til RFID-portsystemet er installert i et robust aluminiumshus og tillater tilkobling av opptil fire kraftige, passive UHF RFID-antenner

En ny RFID-portleserløsning fra Pepperl+Fuchs skaper sømløs transparens når det oppdages store mengder RFID-brikker. Det kostnadseffektive systemet er basert på kraftig, standardisert UHF RFID-teknologi (ISO 18000-63 og EPC Class 1 Gen 2) og er spesielt optimalisert for bruk i logistikkapplikasjoner, som sporing av innkommende og utgående varer. For dette formålet er et Ethernet-grensesnitt tilgjengelig for enkel integrering i IT-miljøer, som ERP, MES og lagersystemer, samt en seriell RS-232-tilkobling og USB.


Opptil fire kraftige UHF RFID-antenner

Lese-/skriveenheten (F800) til RFID-portsystemet, installert i et robust aluminiumshus, tillater tilkobling av opptil fire kraftige, passive UHF RFID-antenner med IP67 beskyttelsesgrad. Disse kan drives med inntil 2 W per utgang. På grunn av den høye strålingseffekten og sirkulære polarisasjonen til antennene som følger med, er det mulig å pålitelig oppdage store tag-populasjoner i et område på opptil 12 m – selv når orienteringen til RFID-taggene endres. En høyhastighets multiplekser integrert i F800 lese/skrive-enheten sikrer samtidig deteksjon av UHF-taggene i løpet av en brøkdel av et sekund.

Multitag RFID-løsning med høy prosesssikkerhet

Videre gir lese-/skriveenhetene ut mottatte signalstyrkeindikator (RSSI) verdier og fasevinkler, som kan gi verdifull informasjon om stabiliteten til prosessen. En integrert beskyttelsesfunksjon beskytter lese-/skriveenhetene mot feil som antennekortslutninger, feiljusteringer av antennen og elektrostatiske utladninger. Åtte lett gjenkjennelige lysdioder visualiserer driftstilstanden til lese-/skriveenhetene og de tilkoblede UHF RFID-antennene til enhver tid, og støtter dermed jevn behandling av innkommende og utgående varer.

Hvis en utskifting av en enhet er nødvendig, kan dette enkelt gjøres ved å bruke konfigurasjonskloningsfunksjonen via USB, som ikke krever en fullstendig reparametrisering av erstatningsenheten. Videre er F800 lese/skrive-enhet utstyrt med en rekke ekstra tilkoblinger (to optokoblerutganger, to optokoblerinnganger, to reléutganger) for tilkobling av ekstra feltenheter, som triggersensorer og signallys.


Komplett RFID-portløsning fra én enkelt kilde

En monteringsbrakett i et standardisert hullmønster (100 x 100 mm) er også tilgjengelig for å installere UHF RFID-antennene på applikasjonsstedet
En monteringsbrakett i et standardisert hullmønster (100 x 100 mm) er også tilgjengelig for å installere UHF RFID-antennene på applikasjonsstedet

Antennene er koblet til lese/skrive-enhetene via robuste koaksialkabler fra Pepperl+Fuchs-porteføljen. Disse kan kjøpes i forskjellige lengder avhengig av installasjonsforholdene. Antenneversjoner med forskjellige strålevinkler er tilgjengelige for å passe nøyaktig til bruksforholdene.

Alle porter er lett tilgjengelige og plassert på lese-/skriveenheten, slik at alle kabler enkelt kan kobles til eller fjernes når som helst. For brukere som ønsker å installere lese/skrive-enheten i et koblingsskap, inkluderer Pepperl+Fuchs-porteføljen også et apparat for enkel DIN-skinnemontering. En monteringsbrakett i et standardisert hullmønster (100 x 100 mm) er også tilgjengelig for å installere UHF RFID-antennene på applikasjonsstedet.


Høydepunkter for RFID portsystemløsning

  • ​Kostnadseffektiv RFID-portløsning for logistikkapplikasjoner
  • Kraftig UHF lese-/skriveenhet med opptil 4 eksterne antenner
  • Høy mottaksfølsomhet og høy utgangseffekt sikrer pålitelig tagdeteksjon
  • Rask lesing av store UHF-transponderpopulasjoner – selv i tidskritiske applikasjoner
  • Enkel systemintegrasjon via Ethernet, RS232 og USB
  • Rask igangkjøring og utskifting: konfigurasjonskloning via USB
  • Robust støpt aluminiumshus, ideelt for bruk i tøffe og industrielle miljøer

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.