Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Garantert sikkerhet: Pepperl+Fuchs utvider porteføljen av absolutte lineære posisjoneringssystemer opp til SIL 3 og PL e

2023-10-26

Safe Evaluation Unit (PUS)

Safe Evaluation Unit (PUS)
Pepperl+Fuchs introduserer en ny safety evalueringsenhet (PUS).

PEPPERL+FUCHS kombinerer en ny sikker evalueringsenhet med det fordelene til de SAFEPXV og WCS absolutte posisjoneringssystemer, og utvider porteføljen for sikker absolutt posisjonering. Det nye systemet som består av sikker evalueringsenhet (sikkerhetsenhet PUS) og en SAFEPXV/PUS eller to SafeWCs/PUS -lesehoder muliggjør sikker posisjon og hastighetsdeteksjon opp til SIL 3 og PL e. Evalueringsenheten behandler og evaluerer de redundante signalene fra sensorene og overfører dem til en sikker kontroller. Med den utvidede porteføljen tilbyr Pepperl+Fuchs nå flere løsninger for sikker og robust posisjonsdeteksjon i et bredt spekter av applikasjoner -selv under krevende miljøforhold.


Multippel redundans: safePXV/PUS


PXV Absolute Positioning System er basert på et lesehode og et datamatrikskodetape. Med et innovativt, flerfarget konsept, har SAFEPXV Safe frittstående varianter allerede flere redundanser i seg selv. Multicolor Data Matrix-kodene på det robuste kodebåndet blir synliggjort og lest av to-fargelyset av SAFEPXV-lesehodet. På grunn av det store lesevinduet, leser SafEPXV lesehodet alltid flere koder samtidig. Dette gjør systemet veldig motstandsdyktig mot interferens -selv om kodetapen er skittent eller skadet, leser sensoren dataene pålitelig. SAFEPXVs algoritme sjekker allerede sannsynligheten for dataene i selve sensoren. I kombinasjon med den nye sikre evalueringsenheten blir de evaluerte dataene - i tillegg til PROFIsafe Safety Protocol - nå omgjort til Safe Controller via FSoE.


Robust og pålitelig i flere tiår: WCS


Pepperl+Fuchs introduserte posisjoneringssystemet WCS allerede i 1989 og har fortsatt å utvikle det. Det absolutte posisjoneringssystemet er basert på kombinasjonen av et lesehode i en robust kapsling og en kodeskinne laget av rustfritt stål eller plast. Dette gjørWCS spesielt egnet for bruk i krevende miljøer og i lange avstander. Utendørsversjonen trosser ekstreme utendørs forhold takket være de spesielle WCS kapslingene. I kombinasjon med den nye Safe Evaluation Unit, er WCS nå så tilgjengelig for applikasjoner med sikkerhetsnivå opp til SIL 3/PL e. To safeWCS/PUS lesehoder brukes til dette formålet, som er montert den ene bak den andre på kodeskinnen. For å sikre separat overflødig signalering, parameteriseres ett lesehode for bevegelse fremover og en for omvendt bevegelse.


Enkelt og greit med maksimal sikkerhet; Position Unit Safe

Den nye Safe Evaluation Unit (PUS) fungerer som en sikker inngangsport til feltbuss: den behandler de redundante signalene fra SAFEPXV/PUS og SAFEWCS/PUS Leshoder, skaper en sikker posisjonsverdi, og henter en sikker hastighet fra den. I tillegg til de sikre og ikke-sikre dataene, overfører den diagnostiske data som er tilgjengelige som en grunnleggende for tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. De to posisjoneringssystemene SafeWcs/PUS og SAFEPXV/PUS er bemerkelsesverdig enkle å integrere i systemer på høyere nivå. De støtter felles sikkerhetsprotokoller Profissafe og FSOE for å overføre de innsamlede dataene fra sensorene til et sikkert kontrollsystem.

Systemene er TüV-godkjent med forhåndssertifisering og EF-type sertifikat opp til SIL 3/pl e og forhåndskonfigasjon, systemene, bestående av evalueringsenhet og sensorteknologi, er spesielt raske og enkle å ta i bruk. Pepperl+Fuchs gir brukere en testet forhåndskonfigurasjon for SafeWCS/PUS og SAFEPXV/PUS. Siden de mest nødvendige applikasjonsinnstillingene allerede er programmert, kan systemene brukes direkte i en rekke applikasjoner. Samtidig letter forhåndskonfigurasjonen utskifting av enheter. Hvis det oppstår en feil, kan lesehodene erstattes under drift uten nye innstillinger. Dette øker systemtilgjengeligheten og sparer tid og kostnader.



Pepperl+Fuchs tilbyr flere løsninger for sikker og robust posisjonsdeteksjon i et bredt spekter av applikasjoner -selv i krevende miljøforhold.

Høydepunkt for sikre absolutte lineære posisjoneringssystemer

  • Sikre absolutte lineære posisjoneringssystemer opp til SIL 3/pl e
  • Eksepsjonelt robust posisjonsdeteksjon for bruk i utfordrende miljøforhold
  • Pålitelig overvåking av sikkerhetsrelevante applikasjoner gjennom signalene for sikker posisjon og hastighet
  • Presis posisjonsdeteksjon over lange avstander - selv på buede stier, skråninger, skråninger, avbrudd i kodeskinnen eller båndet
  • Rask og enkel igangkjøring på grunn av pre-sertifisering og konfigurasjon

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

Functional Safety Hub fra Pepperl+Fuchs

Flere hundre produkter med en SIL/PL-vurdering, gratis verktøy og brosjyrer på ett sted: «Functional Safety Hub» (hub for funksjonssikkerhet) er utgangspunktet når du må implementere sikkerhetsfunksjoner.