Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Enda mer fleksibilitet med nye alternativer for VisuNet FLX-serien

2023-10-31

Utvidet temperaturområde og valgfri RFID-leser

VisuNet FLX
VisuNet FLX HMI-plattformen blir enda mer fleksibel.

Den modulære VisuNet FLX HMI-plattformen fra Pepperl+Fuchs står for maksimal fleksibilitet. Enten remote- eller direktemonitor, industri- eller boks-PC: Serien tilbyr ulike HMI-systemer for et bredt spekter av applikasjoner og installasjonskrav i ATEX/IECEx Zone 2/22 og ikke-Ex-områder. Den modulære "one-fits-all"-designen gir mulighet for nøyaktig konfigurasjon av HMI-løsningen din og muliggjør enkel og rask tilpasning i felten. Pepperl+Fuchs utvider VisuNet FLX-serien med to nye alternativer, noe som gjør den enda mer fleksibel.


Ut i det fri: Utvidet temperaturområde og værbeskyttelse

Pepperl+Fuchs gjør det nå mulig å bruke den modulære HMI-plattformen utendørs. I tillegg til det velprøvde huset i rustfritt stål, er nå et nytt aluminiumshus tilgjengelig for enhetene i VisuNet FLX-serien. Dette betyr at serien også kan brukes i utvidede temperaturområder fra -20 °C til +50 °C og utendørs. Det robuste aluminiumshuset står ikke bare for optimal varmeavledning, men også for høy motstand. For å sikre god lesbarhet til enhver tid, selv under svært sterke lysforhold, har enhetene i serien en spesielt godt lesbar skjerm. Med det nye aluminiumshuset kan ekstra solskjermer festes på sidene, øverste kant og bak etter behov. De tjener også som beskyttelse mot regn og andre miljøforhold. Med disse forbedringene, trosser VisuNet FLX-serien tøffe miljøforhold og kan nå også brukes utendørs.



Nå også for utendørs bruk: VisuNet FLX-serien med nytt aluminiumshus.

Sertifisert for Ex-områder

I likhet med versjonen i rustfritt stål er den nye VisuNet FLX-produktlinjen med aluminiumshus godkjent for eksplosjonsfarlige områder. Akkurat i tide til produktlanseringen klarte Pepperl+Fuchs å fullføre sertifiseringsprosessen for ATEX/IECEx Zone 2/22 og NEC 500 Div 2 i samarbeid med sertifiseringsorganet UL Solutions Germany. På SPS-messen 2023 i Nürnberg, Tyskland, presenterte Thomas Krömer, Account Manager ved UL Solutions i Frankfurt, seremonielt Ex-sertifikatene til Pepperl+Fuchs-teamet. "Vi er veldig glade for at vi nå offisielt kan levere sertifiseringen til Pepperl+Fuchs på messen etter intensivt samarbeid og omfattende testing," sa Krömer. Pepperl+Fuchs og UL hadde satt den nye produktlinjen gjennom sine skritt sammen. "Takket være det tette samarbeidet og koordineringen mellom Pepperl+Fuchs og UL Frankfurt, klarte vi å holde vår stramme tidsplan og er glade for at prosjektet kunne fullføres i tide," oppsummerer Michael Marshall-Brusius, leder for HMI Innovation Unit hos Pepperl+Fuchs.


Offisiell presentasjon ved SPS (fra venstre til høyre): Mirko Bautz, Regional Vice President Europe Central-East and South UL, Paweł Stankiewicz, Engineering Manager UL, Björn Seitz, Senior Sales Manager Europe UL, Michael Marshall-Brusius, Head of Innovation Unit HMI Pepperl+Fuchs, Thomas Krömer, Account Manager UL, Dr. Marc Seißler, leder for produktledelse HMI og Dominik Gebhardt, leder for maskinvareutvikling HMI.

Mer sikkerhet og effektivitet med RFID

RFID-leseren kan integreres direkte i huset eller kobles til som en ekstern modul.
RFID-leseren kan integreres direkte i huset eller kobles til som en ekstern modul.

For å forhindre uautorisert tilgang til prosesskontrollsystemet er brukerautentisering med RFID-kort eller -brikker ekstremt nyttig. Dette gjør inntastingen av legitimasjon mer effektiv. I tillegg til muligheten for å bruke RFID-lesere i VisuNet FLX-serien som ekstern periferenhet, er det nå også mulighet for å integrere en RFID-leser direkte i huset. Brukere mottar derfor hele pakken fra én enkelt kilde og kan gjøre brukerautentisering i anlegget deres ikke bare sikrere, men også mer effektivt.


Perfekt match: VisuNet RM Shell 6

VisuNet FLX Remote Monitor er utstyrt med siste generasjons fastvare VisuNet RM Shell 6. Basert på Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021, gir programvaren tilgang til prosesskontrollsystemet eller Manufacturing Execution System (MES) via standard Ethernet-teknologi og gjør prosesser data tilgjengelig enkelt, raskt og sikkert. På grunn av de nyeste Windows-sikkerhetsfunksjonene og integrerte sikkerhetsmekanismer, sikrer fastvaren for eksterne skjermer og bokstynnklienter maksimal sikkerhet. Med tilleggsprogramvaren VisuNet Control Center kan brukere enkelt administrere sine tynne klienter fra en sentral arbeidsstasjon – noe som eliminerer lange, tidkrevende turer til felten.



Innovativ HMI-fastvare: VisuNet RM Shell 6 med VisuNet Control Center tilleggsprogramvare tillater effektiv administrasjon av tynne klienter.

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

VisuNet FLX Platform

Oppdag den nye VisuNet FLX-plattformen for svært fleksible operatørarbeidsstasjoner og overvåkingssystemer.