Pepperl+Fuchs legger til den kraftige M-LB-4000 til sin portefølje av overspenningsvernsystemer. Det todelte systemet er basert på en modulær design bestående av en basismodul og en beskyttelsesmodul. Sistnevnte inneholder hele beskyttelsesfunksjonen. Takket være denne modulariteten til M-LB-4000 er installasjon og vedlikehold enkelt og praktisk. Basismodulene er montert på en standard 35 mm DIN-skinne, mens beskyttelsesmodulene enkelt kan plugges inn i basismodulene. Dette betyr at M-LB-4000 ikke krever noe verktøy for installasjon, og gjør det også mulig å bytte ut enheter under drift uten å forstyrre eksisterende ledninger. Mens basismodulen forblir i monteringsposisjonen, kan beskyttelsesmodulen enkelt fjernes og erstattes. Et avbrudd i signalkretsen unngås av den innovative mekanikken i basismodulen.
Sløyfe-frakoblingsfunksjonen til M-LB-4000 tillater også isolerte tester og sløyfesjekker under igangkjøring og vedlikehold av systemet. For å gjøre dette, kobles beskyttelsesmodulen ganske enkelt ut, roteres 180° og plugges deretter inn igjen. Integrert frakoblingsfunksjon bryter deretter automatisk kretsen, slik at personell kan jobbe trygt på signalkretsen.
Med en bredde på kun 6 mm er modulene til overspenningsvernsystemet M-LB-4000 spesielt kompakte og krever lite plass i styreskapet. Til tross for sin slanke design har M-LB-4000 høy funksjonalitet: I tillegg til pålitelig beskyttelse mot overspenning, tilbyr systemet kontinuerlig selvovervåking. Hver modul har et statusdisplay på forsiden, som til enhver tid signaliserer dens status. En todelt feilstatusmodul er også i stand til å overvåke flere overspenningsvernmoduler og videresende feilmeldingen til kontrollrommet. På denne måten kan feil oppdages eksternt og løses umiddelbart.
Det nye overspenningsvernsystemet M-LB-4000 er tilgjengelig både som en egensikker variant for eksplosjonsfarlige områder og uten egensikkerhet for ikke-Ex-områder. Med et temperaturområde på -40 °C til +80 °C kan den brukes i et bredt spekter av bruksområder. Følgelig beskytter M-LB-4000 pålitelig signalkretser mot skader forårsaket av overspenningshendelser og bidrar til mer tilgjengelighet av anlegg i alle bransjer.