Uansett hvor konvensjonelle signallys når sine grenser, tilbyr det nye signallyset tilleggsfunksjoner på grunn av det integrerte IO-Link-grensesnittet V1.1 (COM3/Klasse A). For eksempel kan alle ni segmenter av signallyset styres og konfigureres individuelt, slik at brukerne kan velge mellom ulike lysmoduser og lysstyrkenivåer. Signallyset kan lyse fast, blinke eller rotere i tre forskjellige hastigheter─med over én million farger.
Med det nye signallyset utvider Pepperl+Fuchs sin portefølje for industriell kommunikasjon og gjør systemovervåking enda smartere takket være IO-Link-grensesnittet.
Avhengig av behov kan segmentene kobles individuelt eller til antall aktiverte statusmeldinger til skjemanivåer. For eksempel, hvis fem statusmeldinger er aktive, kan de ni segmentene kombineres til fem forskjellige nivåer - hvis bare én statusmelding er aktiv, aktiveres kun én farge.
Nivåindikatoren gjør det enkelt å overvåke maskinprosesser. Belysningen viser prosentvis fremdrift for den respektive prosessen. For applikasjoner hvor et spesielt høyt nivå av person- og systemsikkerhet kreves, kan akustiske signaler sendes ut via den integrerte 105 dB sirenen som et ekstra beskyttelsestiltak.
Utstyrt med en M12-kontakt, kan signallyset enkelt integreres i et IO-Link-nettverk. For enkel integrasjon konfigureres de enkelte segmentene via den individuelle enhetsbeskrivelsen IODD (IO Device Description) og programvaren. I tillegg kan signallyset kobles til ulike IO-Link-mastere og styres deretter, noe som gir brukerne ekstra fleksibilitet. På grunn av beskyttelsesgraden IP69 og det høye temperaturområdet på -30 °C ... +60 °C, er signallyset allsidig og kan brukes til krevende bruksområder i tøffe industrielle miljøer. Funksjonene for datalagring og overføring av diagnosedata via IO-Link sikrer økt systemtilgjengelighet. Når enheter skiftes ut, overføres den valgte konfigurasjonen automatisk til de nye enhetene, noe som sparer brukere for tid under idriftsettelse.