Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Ex koblingsboks med inspeksjonsvindu for raske og enkle inspeksjoner

GR-serien kapslinger muliggjør applikasjoner i krevende og tøffe miljøer

Applikasjonen

På samme måte som i Norge, er den nordvestlige kysten av Australia er kjent for sine olje- og gassforekomster. Råvarene som er tilgjengelige der, tappes ved bruk av offshore produksjonsplattformer og pumpes i land via rørledninger. Prosesskontrollsystemene som brukes til dette er ikke bare utsatt for ekstremt høye temperaturer, men også for de konstante effektene av salt sjøluft.

Der var det et behov for koblingsbokser med IECEx-sertifisering for kablingen som kunne tåle de krevende miljøforholdene over tid. Som et resultat ble det søkt en løsning for å forenkle den månedlige testingen av hele kablingen og redusere tilhørende tid og kostnader betydelig.


Målet

Da Pepperl+Fuchs utviklet en løsning som tilfredsstilte de spesielle kravene til applikasjonen, måtte vi ikke bare oppfylle kravene til eksplosjonsbeskyttelse, men også for ekstrem korrosjonsbestandighet. I tillegg måtte man finne en måte å gjennomføre de nødvendige testene med jevne mellomrom uten for stor arbeidsinnsats.

For å kontrollere kabelforbindelsene var det tidligere nødvendig å åpne hver enkelt koblingsboks og deretter lukke den igjen. Dette gjorde at den eksisterende sertifiseringen ikke lenger var gyldig og det var tidkrevende og kostbart å teste på nytt og bevise at eksplosjonsvernet fortsatt eksisterte.


Løsningen


I samarbeid med kunden utviklet Pepperl+Fuchs koblingsbokser spesialdesignet for slike bruksområder, kjent som GR.CSW. De er laget av glassfiberforsterket polyester (GRP), et ekstremt værbestandig, slitesterkt og kostnadseffektivt materiale. En spesiell egenskap ved boksen er et integrert visningsvindu, som er utstyrt med en beskyttelsesklaff som er pålitelig lukket med en fjær. Boksene er IECEx-sertifisert og egner seg for installasjoner som må oppfylle alle standard krav til eksplosjonsbeskyttelse.

Tekniske funksjoner

  • Kapsling laget av glassfiberforsterket polyester (GRP)
  • Inspeksjonsvinduvindu med avtagbar eller selvlukkende klaff
  • Installasjon i sone 1, 2, 21 og 22
  • Ex eb, Ex ia og Ex tb sertifisert
  • Temperaturområde −40 °C ... +55 °C
  • Beskyttelsesfunksjonskonfigurasjon av klemmer og kabelinnføringer samt type kabelgjennomføring avhengig av spesifikasjonen
  • Beskyttelsesgrad (IP66)
  • Driftsspenning 1000 V AC maks.

Fordelene

Kunden valgte Pepperl+Fuchs fordi de trengte en partner som kunne jobbe tett med personell på stedet for å utvikle en løsning som var nøyaktig skreddersydd til det krevende miljøet. Dette støttes i tillegg av de globale salgs- og tekniske supportteamene. Pepperl+Fuchs gjorde det mulig for kunden å utvikle et IECEx-sertifisert kabinett som betydelig reduserer fremtidige inspeksjonskostnader takket være det gjennomtenkte, praktiske konseptet.

Inspeksjonsvinduet tilbyr en praktisk og enkel løsning som gir avgjørende kostnads- og tidsgevinster ved inspeksjon av det elektriske anlegget. Visuell inspeksjon av tilstanden til de elektriske koblingene krever ikke lenger at koblingsboksen åpnes. Dette eliminerer behovet for tidkrevende resertifisering og hele inspeksjonsprosessen er fullført på bare noen få minutter. Koblingsboksen er også ekstremt robust og tåler derfor selv de spesielle driftsforholdene til et petrokjemisk anlegg i maritimt miljø.


Kort oppsummert

  • Robust og slitesterkt kabinett for ekstreme værforhold i tøffe, potensielt eksplosive atmosfærer
  • Redusert tid og kostnader for vedlikehold og inspeksjon
  • Direkte visning av de internt installerte komponentene uten å måtte åpne kabinettet
  • Ulike tilkoblinger og kabelinnføringer i henhold til kundens spesifikasjoner

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

GR Series GRP Enclosures

Pepperl+Fuchs has pioneered work in completely re-designing the GR series made of glass-fiber reinforced polyester in increased safety (Ex e) and intrinsically-safe (Ex i) type of protection ...