Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Pepperl+Fuchs presenterer nye Tab-IND industrielle nettbrettserier for ikke-Ex-applikasjoner

2024-04-10

Tilpassede nettbrettløsninger for intralogistikk-, produksjons- og bilindustrien så vel som for utendørs bruk

Tab-IND industrielle nettbrett
De Windows-baserte enhetene i Tab-IND-serien er tilgjengelige med en 8-tommers og 10-tommers skjerm.

I tillegg til den stadig voksende bedriftsmobilitetsporteføljen, introduserer Pepperl+Fuchs og dets finske datterselskap Aava Mobile Oy en robust nettbrettserie i samsvar med MIL-STD-810H for bruk i industrien. De slanke Windows-baserte enhetene i Tab-IND-serien er tilgjengelige med en 8-tommers og 10-tommers skjerm og tilbyr en rekke tilpasningsmuligheter samt et omfattende utvalg av tilbehør.


Brukervennlighet og sikkerhet som høyeste prioritet

Fra størrelsen til funksjonene kan de industrielle nettbrettene tilpasses kunde- og applikasjonsspesifikke krav i tråd med bygge-på-bestilling-prinsippet. Tab-IND-enheter er utstyrt med et 13 MP-kamera og en lyssterk skjerm med 700 og 800 cd/m², som også kan betjenes med penn eller hansker. Med et temperaturområde på -20 ... +50 °C er nettbrettene like egnet for industriell bruk og utendørs bruk i tøffe miljøer.

Alle enheter i Tab-IND-serien støtter de nyeste mobilkommunikasjonsstandardene som Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G eller LTE og har imponerende sikkerhetsfunksjoner: i tillegg til en fingeravtrykksensor for rask autentisering , en NFC-leser (Near Field Communication) for berøringsfri dataoverføring er også integrert i frontskjermen. I kombinasjon med det store displayet kan NFC-modulen brukes for sikker tilgang og identitetskontroll for beskyttede områder og systemdeler.

Push-to-Talk over Cellular-funksjonen (PoC) og en individuelt programmerbar knapp topper utvalget av funksjoner.


Klar til bruk i Intra- og Transportlogistikk

Ekstra tilbehør som den kompatible skannerrammen utvider nettbrettets funksjonalitet for skanning av strekkoder, sporing av transporter og plukking av varer i varehus. Med disse funksjonene er Tab-IND ideelt utstyrt for verdensomspennende bruk innen intra- og transportlogistikk. På grunn av smartback-funksjonen på baksiden av enheten, kan brukere legge til ytterligere tillegg som et eksternt batteri for å forlenge kjøretiden eller spesielle holdere til nettbrettet. Kundespesifikke utvidelser til spekteret av funksjoner basert på smart back-teknologi som tillegg av kommunikasjonsgrensesnitt som Industrial Ethernet eller IO-Link kan også implementeres.

I tillegg er en IO-dokk for bruk med eksterne enheter og skjermer tilgjengelig, slik at brukerne kan jobbe i enten mobil- eller skrivebordsmodus.



Tab-IND industritabletter er ideelt egnet for bruk i intralogistikk.

Garantert service og langsiktig tilgjengelighet

Pepperl+Fuchs er spesielt opptatt av de spesielle utfordringene i industrien. I tillegg til valg av forskjellige skjermstørrelser, funksjoner og tilbehør, garanteres langsiktig enhetstilgjengelighet (minst 5 år) og regelmessige programvareoppdateringer.

Omfattende service på det respektive nasjonalspråket er vår høyeste prioritet. Spesielt for bedrifter som bruker nettbrett i industrielle miljøer så vel som i eksplosjonsfarlige områder, er det en fordel å kunne skaffe alle enheter fra en enkelt kilde.


Europeisk utvikling og know-how

Utvikling, design og produksjonskontroll utføres i Europa av Pepperl+Fuchs-datterselskapet Aava Mobile, hvis hovedkontor ligger i Uleåborg i Nord-Finland. Aava Mobile har mange års kompetanse innen utvikling og produksjon av industrinettbrett, som hovedsakelig markedsføres som OEM-produkter av kjente leverandører. Den nye serien kompletterer den eksisterende mobilenhetsporteføljen til de robuste Tab-Ex- og Smart-Ex-seriene for Ex-områder. Pepperl+Fuchs kan derfor kombinere sin ekspertise ytterligere og tilby kundene omfattende systemløsninger og tjenester fra én enkelt kilde.


Høydepunkter på Tab-IND-nettbrettene

  • De slanke Windows-baserte enhetene i Tab-IND-serien er tilgjengelige med skjermstørrelser på 8 og 10 tommer
  • Alle enheter støtter de nyeste mobilkommunikasjonsstandardene som Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G eller LTE
  • En IO-dokkingstasjon lar brukere jobbe i skrivebordsmodus
  • Kunder kan velge fra et omfattende utvalg av tilbehør og dra nytte av langsiktig enhetstilgjengelighet (minst 5 år) og regelmessige programvareoppdateringer

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.