Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Trådløs kommunikasjon for prosessanlegg: Pepperl+Fuchs produserer fullstendig Ex-sertifiserte aksesspunktløsninger

2024-06-06

Wi-Fi
Bruken av mobile enheter har et stort potensiale innen inspeksjons-, service- og lageroppgaver i prosessanlegg

Den stadige fremskritt av digitalisering i prosessindustrien betyr at anleggsoperatører i økende grad krever bruk av et standard trådløst lokalnettverk (2,4 GHz eller 5 GHz i ISM-båndet) som en ekstra trådløs kommunikasjonskanal ved siden av WirelessHART – på grunn av bruken av mobile  enheter har et stort potensial i inspeksjons-, service- og inventaroppgaver i prosessanlegg. Den første utfordringen ligger imidlertid i å integrere konvensjonelle industrielle Wi-Fi®-tilgangspunkter uten Ex-godkjenninger i allestedsnærværende Ex-områder, på en måte som er både trygg og kostnadseffektiv. Med dette formålet i tankene tilbyr Pepperl+Fuchs nå en trådløs aksesspunktløsning som er fullt sertifisert i henhold til ATEX/IECEx-standarder og danner grunnlaget for ende-til-ende Wi-Fi-kommunikasjon i Ex-områder.


Ex nR trådløse aksesspunktløsninger for Sone 2--applikasjoner

En kombinasjon av lette og fleksible, men like robuste GRP-skap fra Pepperl+Fuchs' GR-serie bygger grunnlaget for Sone 2-løsningen
En kombinasjon av lette og fleksible, men like robuste GRP-skap fra Pepperl+Fuchs' GR-serie bygger grunnlaget for Sone 2-løsningen

En kombinasjon av lette og fleksible, men like robuste GRP-skap fra Pepperl+Fuchs GR-serien brukes av denne grunn: mens det tett forseglede hovedskapet, som er designet med begrenset beskyttelse (Ex nR i henhold til IEC 60079-15) ), inneholder det faktiske Wi-Fi-tilgangspunktet (Cisco MR 46 eller Aruba AP-535 som standard), Ex ec-kabinettet under rommer kablingen og et Ex e-sertifisert patchpanel, som kreves for Ethernet-tilkoblingen. Dette skiller Zone 2 trådløs tilgangspunktløsning pragmatisk i to funksjonelle enheter, og minimerer vedlikeholdsinnsatsen som kreves: Ex nR-tenningsbeskyttelsen til tilgangspunktets hovedkapsling forblir upåvirket av kablingsarbeid i nedre kabinett og trenger ikke testes på nytt hver gang . Avhengig av krav kan også kundespesifikke konfigurasjoner med andre industrielle Wi-Fi-aksesspunkter implementeres som et alternativ til standardløsninger med Cisco MR 46 eller ARUBA AP-535 som er tilgjengelig på kort varsel.


Safe in Zone 1/21 Due to Wireless Access Point Solutions with Type of Protection Ex d

If the Wi-Fi network is also to be installed in hazardous areas designated ATEX/IECEx Zone 1/21, Pepperl+Fuchs also produces customer-specific access point solutions with flameproof enclosure type of protection (Ex d in accordance with IEC 60079-1). Depending on the specification, the rugged aluminum enclosures can be equipped with various numbers of Ex-certified Wi-Fi antennas to achieve optimal network coverage and detection range within the process plant. In addition to Wi-Fi access points, other radio frequency equipment such as RFID read/write devices, UWB receivers, and LoRaWAN gateways, can also be installed in these enclosure solutions for Zone 1/21.

Ende-til-ende-løsning opp til den egensikre Wi-Fi-endeenheten

Så snart nettverket er etablert i prosessanlegget ved hjelp av de eksplosjonsbeskyttede Wi-Fi-tilgangspunktene, kan mobile arbeidere bruke de egensikre mobile endeenhetene (Ex i i henhold til IEC 60079-11) fra merket Pepperl+Fuchs ecom i Ex-områdene. Disse inkluderer den robuste industrielle nettbrett-tynne klienten med Pepperl+Fuchs RM Shell-fastvare for tilgang til prosessdata uavhengig av plassering og den industrielle Android® Smart-Ex®-smarttelefonen, som lar serviceteknikere holde kontakten med kontrollrommet enkelt via Voice over IP. Med denne kombinasjonen av Wi-Fi-tilgangspunkter og egensikre mobile sluttenheter, dekker Pepperl+Fuchs nå alle Wi-Fi-kommunikasjonsapplikasjoner i store prosessanlegg med Ex-områder.

Høydepunkter fra eksplosjonsbeskyttede trådløs eaksesspunktløsninger

  • Bruk av vanlige industrielle Wi-Fi-aksessspunkter i Ex-områder
  • Separat tilkoblingsskap for sone 2-løsning gir enkel installasjon og vedlikehold
  • Standardiserte og tilpassede løsninger for sone 2 og sone 1/21 tilgjengelig
  • Ex nR type beskyttelse

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.