Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Presis avstandsmåling i lagerapplikasjoner

En kompakt avstandssensor sørger for sikker navigering av hylleskyttler i varehus

Applikasjonen

Mange automatiserte applikasjoner krever presis og rask avstandsmåling som også fungerer over lange avstander. Et typisk eksempel er semi-autonome hylleskyttler som beveger seg over flere nivåer i store varehus. Oppgavene spenner fra å sjekke hyllebelegg og riktig lasteposisjon til avstandsmåling og unngå kollisjon. Lagerskyttelene har ofte liten plass for integrering av sensorer. Det er ikke uvanlig at forskjellige typer fotoelektriske sensorer kreves i ett system.


Målet

Avstandssensoren skal måle både raskt og nøyaktig. Dens dimensjoner må være så små som mulig, slik at den kan installeres i trange rom. Den skal gi pålitelige data både på nært hold og over lengre avstander. Hvis sensorer med ulike optiske målemetoder brukes i ett system, bør kombinasjonen av enheter være så enkel som mulig. En mulighet for integrering i Industry 4.0-miljøer er også nødvendig.


Løsninger

R200 Distance Sensor with PRT
R200 Distance Sensor with PRT

Den fotoelektriske R200-sensoren med Pulse Ranging Technology (PRT) bruker en laserbasert time-of-flight-metode og oppnår en meget høy målefrekvens på over 250 000 pulser per sekund. Målingen utføres med en repetisjonsnøyaktighet på opptil ≤ 3 mm, på nært hold fra en avstand på kun 30 mm. Ved hjelp av en versjon med reflektor oppnår sensoren avstander på opptil 60 m og opptil 10 m ved måling direkte på naturlige objekter. Med 15 × 41,7 × 50,6 mm er enheten knapt større enn en fyrstikkeske og kan til og med passe inn i trange rom.

Tekniske hovedpunkter

  • Over 250 000 laserpulser per sekund
  • Måler på nært hold fra 30 mm
  • Måleområde opptil 10 m, med reflektor inntil 60 m
  • Repeterbarhet ≤ 3 mm
  • IO-Link-grensesnitt 1.1.3

Fordelene

Sensoren har et standardisert IO-Link-grensesnitt versjon 1.1.3 inkludert Smart Sensor Profile. Dette betyr at R200 med PRT enkelt kan integreres i Industry 4.0-miljøer. Installasjonen forenkles av en dreibar kontakt. Enheten følger designprinsippet til R10x- og R20x-seriene, som inkluderer en rekke fotoelektroniske sensorer med forskjellige målemetoder. De er plassert i standardhus og har et enhetlig betjenings- og displaykonsept inkludert LED-indikatorer, optimert potensiometerdesign og trykknapper. Dette forenkler betraktelig integrering og drift av forskjellige sensormoduser i ett system.


Høydepunkt

  • Høypresisjon avstandsmåling opptil 10 m, eller opptil 60 m med reflektor
  • Ekstremt kompakt design – for mer fleksibilitet der plassen er begrenset
  • Intelligent Pulse Ranging Technology med en repetisjonsnøyaktighet på opptil ≤ 3 mm
  • Standardisert IO-Link-grensesnitt med Smart Sensor Profile for fremtidsrettet automatisering
  • Optimalisert, kostnadseffektiv design for et bredt spekter av bruksområder

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.