Pepperl+Fuchs har utvidet sin portefølje av K-System isolerte barrierer for DIN-skinnemontering (Powerrail) med KCD2-SCS* interfacemodul. Som den første 2-kanals AI/AO egensikre barrieren med dobbel funksjon, kan modulen konfigureres individuelt for analoge innganger eller analoge utgangskontrollsignaler. Med et kompakt 12,5 mm hus og en pakningstetthet på 6 mm/kanal, muliggjør den nye modulen plassbesparende integrering i styreskapet. Disse interfacemodulene er HART-kompatible og kan brukes både som SMART transmitter strømforsyninger for to-tråds transmittere og som SMART strømdrivere for ventilposisjon. Modulen kan konfigureres både som såkal current sink og current source, hvor omkoblingen utføres ved hjelp av dip-brytere foran på modulen. Dette utvider kompatibiliteten til forskjellige typer styresystem..
En helt ny funksjon for moduler av denne typen er at hver kanal kan konfigureres for å tillate posisjoneringskontroll på én kanal (AO), og posisjonsovervåking (AI) på den andre kanalen. En positioner sørger for at aktuatoren bringes i en posisjon spesifisert av kontrollsystemet. De er ofte utstyrt med analoge posisjonsindikatorer hvis tilbakemelding bekrefter at posisjonsspesifikasjonen er utført. Dette kan for eksempel være slag- eller rotasjonsvinkler, som typisk leveres som 4–20 mA-signaler og rapporteres tilbake til kontrollsystemet. Tidligere var det nødvendig med en separat isolatormodul for inngangs- og utgangssignalet. Med den nye modulen som nå er tilgjengelig, kan disse to funksjonene brukes i én enhet for første gang. Hvis modulene ikke lenger er nødvendige for sin opprinnelige signalfunksjonm når det gjøres endringer i systemet, kan de fortsette å brukes andre steder i systemet takket være deres konfigurerbarhet. Dette optimerer lageret og sikrer investeringssikkerhet.
KCD2-SCS* er en egensikker barriere som kan brukes til bruk i Ex-områder (godkjent til ATEX, IECEx og UL). En versjon for ikke-Ex-signalbehandling i sikre områder er også tilgjengelig. For hver versjon er det mulighet for skruklemmer eller fjærklemmer med push-in koblingsteknikk. Modulene er også sertifisert opp til SIL 2 (SC 3) i henhold til IEC/EN 61508 og er derfor egnet for sikkerhetsapplikasjoner opp til SIL 2, og til og med opp til SIL 3 ved redundant bruk.
Vanlige applikasjoner for KCD2-SCS*-modulene i prosessindustrien inkluderer prosesskontrollapplikasjoner som har både analoge inngangs- og analoge utgangskontrollsløyfer, sikkerhetssystemer (SIS og ESD) som krever SIL 2- eller SIL 3-klassifiserte egensikkerhetsbarrierer, som samt kontrollsløyfer plassert i eksplosjonsfarlige områder.
KCD2-SCS*-enhetene er en del av K-Systemet, som består av totalt mer enn 200 isolerte barrierer og 150 signalisolatorer. Modulene er montert på en universal strømskinne. Enhetene forsynes også med strøm via denne monteringsskinneprofilen.