Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Effektiv navigering av automatisk styrte kjøretøy: Nye PGV-posisjoneringssystemer med TCP/IP eller EtherCAT®-grensesnitt

2024-09-30

PGV F200 and F213
Pepperl+Fuchs tilbyr nå også varianter av PGV-posisjoneringssystemet med integrert TCP/IP- eller EtherCAT®-grensesnitt.

Automatiserte styrte kjøretøy (AGV) brukes primært i intralogistikk, men også i en rekke andre industrisektorer, for å transportere varer fra A til B. Det kreves pålitelige posisjoneringssystemer for å sikre at de alltid når destinasjonen på en rask og trygg måte.

F213-versjonen av PGV (Position Guided Vision) med integrert TCP/IP-grensesnitt er spesialdesignet for kamerabasert styring av såkalte bots og små AGV-er. Den spesielt kompakte utformingen er ideell for kravene til trange installasjonsplasser og kan installeres på en plassbesparende måte. Med sin designdybde på bare 35 mm passer PGV*F213* lesehodet perfekt inn i slanke kjøretøy og representerer en svært økonomisk løsning.


Som alle PGV-lesehoder, består PGV*F213* av et kamerasystem med integrert belysning. Den kompakte lesehodevarianten bruker rødt lys og sporer Data Matrix-koder og tagger på gulvet. Brukere mottar kodene enten som selvklebende kodetape eller – for svært krevende miljøer – på robuste metallkodebånd.

Direkte tilkobling til PC via TCP/IP-grensesnitt


Den plassbesparende versjonen av PGV er nå tilgjengelig med et integrert TCP/IP-grensesnitt. Mens det tidligere var nødvendig å koble til en kontroller for å konfigurere lesehodet, kan brukere nå koble PGV*F213* posisjoneringssystemet direkte til en PC eller annen datamaskin. Dette gjør igangkjøringen rask og enkel samtidig som det eliminerer behovet for en ekstra kostnadsintensiv kontroller for navigering av AGV-ene. I applikasjoner hvor mange roboter brukes, gir dette en avgjørende fordel med tanke på kostnadseffektivitet.


Sanntidsposisjonering for rask AGV-trafikk

I store lagre er det ofte mange AGV-er og roboter i bruk samtidig. For å unngå kollisjoner må rutene til kjøretøyene være perfekt koordinert og pålitelig overvåket i sanntid. Dette er den eneste måten å sikre at AGV-ene kan bevege seg samtidig og i full hastighet med bare noen få centimeter mellom dem. PGV*F213* bruker en synkroniseringspuls og tidsstempel på 2D-bilder for å muliggjøre høypresisjonssynkronisering mellom kontrollen av de individuelle robotene og masterkontrollsystemet på høyere nivå.


Raskere enn toget: PGV F200 nå også med EtherCAT®

Allroundløsningen: PGV*F200*
Allroundløsningen: PGV*F200*

PGV*F200* er den ideelle løsningen for brukere som ønsker å navigere AGV-ene sine, ikke bare med Data Matrix-koder og tagger, men også på farget tape eller malingslinjer. Den allsidige løsningen i PGV-porteføljen kan fleksibelt lese alle tilgjengelige posisjoneringsmål – individuelt eller i kombinasjon. For maksimal fleksibilitet er denne PGV-varianten tilgjengelig med et bredt utvalg av integrerte grensesnitt. Disse inkluderer CANopen, EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET og RS485. PGV*F200* med integrert EtherCAT®-grensesnitt er et nytt tillegg til porteføljen. Data overføres pålitelig og i sanntid fra PGV-lesehodet til kontrollsystemet. I tillegg til posisjonsverdiene inkluderer dataene også informasjon om gjeldende status for Data Matrix-kodebåndet. PGV*F200* med EtherCAT står derfor for maksimal prosesspålitelighet.


Høydepunkt for PGV*F213* posisjoneringssystem

  • ​Posisjoneringssystem med TCP/IP-grensesnitt for kamerabasert styring av små roboter og AGV-er
  • Kompakt lesehode med 35 mm designdybde for trange installasjonssituasjoner
  • Rask og enkel konfigurasjon via PC uten overordnet kontrollsystem

Høydepunkt for PGV*F200* posisjoneringssystem

  • ​Allsidig løsning for alle tilgjengelige posisjoneringsmål: Data Matrix-koder og tagger, farget tape og malingslinjer
  • Bredt utvalg av integrerte grensesnitt for maksimal fleksibilitet
  • EtherCAT-grensesnittet tillater dataoverføring i sanntid og maksimal prosesspålitelighet

amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner