Teknisk support Industrielle sensorer
Kontakt kundeservice
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse
Kontakt kundeservice

Ultralyd – men annerledes: USi®-industrielt ultralydsensorsystem

2024-10-21

USi-industrielt ultralydsensorsystem
Det nye ultralydsensorsystemet USi muliggjør pålitelig tredimensjonal områdeovervåking

Pepperl+Fuchs introduserer nå det kraftige USi-industrielle ultralydsensorsystemet til sin brede portefølje av ultralydsensorer. Dens kompakte design, eksterne ultralydtransdusere og elliptiske lydkjegle gjør den betydelig forskjellig fra standard ultralydsensorer og tilbyr eksepsjonelt høy fleksibilitet i bruksområder og robusthet. Uavhengige sensorkanaler, omskiftbare parametersett og ulike driftsmoduser gir enkel tilpasning til ulike applikasjoner, mens sensorsystemets robuste design sikrer pålitelig tredimensjonal områdeovervåking både innendørs og utendørs – krevende forhold inkludert.


Bredt sensorområde på grunn av elliptisk lydkjegle

Denne tredimensjonale områdeovervåkingen er muliggjort av den unike ultralydbaserte lydkjeglen til USi: Med konvensjonelle ultralydsensorer spres lydbølgene ut i en kjegleform, mens tverrsnittet av føleområdet er rundt. Derimot har den lydkjeglen til USi-systemet et elliptisk tverrsnitt. Denne egenskapen gir en stor fordel ved gjenstandsdeteksjon i et utvidet overvåkingsområde. For eksempel, med lastdeteksjon, kan gjenstander med forskjellige konturer som paller, kasser, rammer etc. oppdages pålitelig.

Løse sensorelementer og bredt sensorområde skaper fleksibilitet

Dimensjonene til de to ultralydtransduserne – de faktiske sensorenhetene til systemet – er bare 27 x 21 x 13 mm. De er koblet fra evalueringsenheten og kan monteres opp til tre meter kabellengde fra den på forskjellige punkter. Sammen med den kompakte designen tillater dette konseptet betydelig fleksibilitet i plasseringen av de enkelte komponentene. For eksempel kan de kompakte transduserne monteres direkte på en robotarm eller i en autonom mobil robot (AMR) for å sikre målrettet hastighets- og avstandsovervåking samt pålitelig kollisjonsbeskyttelse.

Intelligent programvare, byttebare parametersett

Evalueringsenheten har en intelligent programvarealgoritme for behandling av lydsignalene. Dersom flere USi-systemer brukes i samme miljø, skjuler dette automatisk interferensekkoet som kan oppstå og muliggjør parallell bruk ved siden av hverandre. Evalueringsenheten tillater tilkobling av opptil to ultralydtransdusere med egne kanaler, som kan konfigureres individuelt via PACTware. To parametersett er tilgjengelige for hver transduser for avstand, evaluering, utganger og innlæring, som kan byttes via en parameteriserbar digital inngang i applikasjonen. Fordi én evalueringsenhet er tilstrekkelig for to sensorer, forblir investeringskostnadene lave.


Selektiv evaluering i tre driftsmoduser

USi lærer hvordan man oppdager omgivelsene i detalj i innlæringsmodus. Under innlæringen kan det også defineres et referansepunkt for å utelukke manipulering av sensordeteksjonen. Dette kan for eksempel være en stasjonær maskindel innenfor sensorområdet. Brukerne kan velge hva sensoren skal reagere på: tilstedeværende eller fraværende objekter, eller begge typer objektendring. Den selektive evalueringen settes etter at miljøet er lært inn og derfor tilpasset applikasjonens krav.

Dette gjelder også sensorsyklustiden, som kan stilles inn i et område mellom 10 og 200 millisekunder. En kort syklus brukes til å oppdage objekter som beveger seg raskt; lengre avstander stabiliserer målingen i høyimpedansmiljøer. Ultralydtransduseren til USi holder IP69 beskyttelsesgrad, er motstandsdyktig mot fuktighet og kan også brukes i industrielt krevende omgivelser uten problemer.


Typiske applikasjoner

USi-industrielle sensorer brukes ofte i selvkjørende kjøretøy (AGV) og autonome mobile roboter (AMR), for eksempel i produksjonsområder eller i varehus og fraktsentre. Andre bruksområder inkluderer robotapplikasjoner og luftfart, for eksempel for kollisjonsbeskyttelse mellom fly og bagasjetransportkjøretøy.


Høydepunkt for USi-industrielt ultralydbasert sensorsystem

  • Frittliggende sensorsystem gir installasjonsfleksibilitet – ultralydtransduserne i miniatyr passer på trange steder
  • Optimal områdeovervåking gjennom unikt elliptisk 3D-deteksjonsfelt
  • Maksimal fleksibilitet på grunn av uavhengige kanaler, hver med to parametersett som kan byttes
  • Tre valgbare driftsmoduser og justerbar sensorsyklustid for optimal tilpasning til applikasjonen
  • Enkel sensorintegrasjon og høy feilsignalbeskyttelse på grunn av enkel innlæring av miljøet
  • Maksimal pålitelighet: gjensidig interferens ekkoundertrykkelse sikrer jevn drift

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

Ultrasonic sensor system USi-industry with all components

The USi-industry enables optimal area monitoring through its elliptical 3-D detection field. Visit our dedicated website to learn even more about the unique ultrasonic sensor system.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.