De nye industrielle radarsensorene fra Pepperl+Fuchs gir pålitelige signaler for objektdeteksjon, hastighetsmåling og kollisjonsbeskyttelse. De er enten utstyrt med CANopen eller nå også med CAN-J1939-grensesnitt, noe som gjør dem svært enkle å integrere. På grunn av sin robuste signalering er de egnet for bruk i landbruksmaskiner og mobilt utstyr, inkludert krevende forhold. Deteksjonen kan tilpasses optimalt til den respektive applikasjonen: Apparatene benytter seg av at radarbølger reflekteres eller delvis penetreres av ulike materialer i varierende grad.
På dette fysiske grunnlaget tilbyr industrielle radarsensorer tre forskjellige målemoduser:
Radarbølger er ekstremt motstandsdyktige mot forstyrrelser som regn, tåke, vind, støv og temperatursvingninger. Ved å bruke den frekvensmodulerte kontinuerlige bølgemetoden (FMCW) genererer de industrielle radarsensorene pålitelig stabile signaler for omfattende deteksjon innenfor deteksjonsområdet. Maskinvaren er plassert i et meget kompakt hus med IP68/69 beskyttelsesgrad. Det roterbare og vippbare sensorhodet kan justeres til målområdet i praktisk talt alle installasjoner. Ekstra tilbehør som hjørnereflektorer letter integrering i ulike applikasjoner og tillater også deteksjon av svakt reflekterende mål.
Brukere kan velge mellom sensorvarianter med CANopen- og J1939-grensesnitt for overføring av målte verdier og parameteriseringskommandoer. Dette gjør det veldig enkelt å integrere enhetene i en eksisterende CAN-buss-infrastruktur uten behov for komplekse individuelle kablinger. I tillegg til den standardiserte M12-kontakten, er også faste kabler og spesialkontakter som DEUTSCH og AMP Superseal, som først og fremst er utviklet for kjøretøy, tilgjengelig for den elektriske koblingen.
Måleprinsippet, maskinvaren og signaloverføringen er alt sammen utformet for robusthet. Dette betyr at de industrielle radarsensorene er optimalisert for bruk i kjøretøy og mobile maskiner både innendørs og utendørs. Med sin lange rekkevidde på opptil mer enn 25 m, oppdager de et omfattende område innenfor aksjonsradiusen til kjøretøyer eller bommene deres. For å dekke flere områder kan flere enheter monteres i umiddelbar nærhet av hverandre. De forstyrrer ikke hverandres funksjon.
Radarsensorene brukes blant annet til hastighets- og miljøovervåking i transportsystemer, kranbommer og anleggsmaskiner. Når de brukes i landbruket, må de tåle spesielt tøffe forhold. De tjener mange forskjellige formål på landbruksmaskiner, som hastighetsmåling på såmaskiner, nivåmåling på åkersprøyter, eller kollisjonsbeskyttelse på høstemaskiner.
Enhetene måler nøyaktig gjeldende bevegelse av kjøretøyene i forhold til bakken (hastighet over bakken). Ujevnt underlag oppdages pålitelig og forstyrrende gjenstander som planter undertrykkes. I sprøytemiddeltanker måler enhetene fyllingsnivået gjennom plasttankveggen og kan også enkelt ettermonteres. Sensorene muliggjør derfor kontinuerlig overvåking av forbruket for å optimalisere bruken av sprøytemidler. Innen intralogistikk og varehåndtering kan industrielle radarsensorer utføre lignende kontroll- og sikkerhetsoppgaver. De brukes på kjøretøy og transportsystemer med og uten sjåfører (gaffeltrucker, AGV-er, AMR-er).