De nye induktive sensorene for høytemperaturapplikasjoner fra Pepperl+Fuchs kjennetegnes av to viktige innovasjoner: De tilbyr spesielt store deteksjonsavstander på opptil 50 mm, og et IO-Link-grensesnitt er integrert i forsterkeren. Dette muliggjør sømløs kommunikasjon mellom feltnivået og kontrolleren, noe som gjør det veldig enkelt å integrere enhetene i Industri 4.0-applikasjoner. I tillegg gir variable kabellengder forenklet installasjon.
De nye induktive høytemperatursensorene i F135-serien er designet for bruk i ekstreme temperaturer på opptil 250 °C og er egnet for spesielt tøffe miljøforhold. Deres unike egenskaper er minimal temperaturdrift og den lange deteksjonsavstanden. Enhetene oppnår en eksepsjonelt lang levetid med høy deteksjonssikkerhet. Hvis sensorhodet må skiftes ut, er det ikke nødvendig med reparameterisering av forsterkeren. Det er heller ikke nødvendig å stille inn deteksjonsavstanden via et potensiometer.
IO-Link-grensesnittet tilbyr muligheten til å integrere høytemperatursensoren i en omfattende og sømløs datautveksling i sammenheng med Industri 4.0. Den tillater ikke bare kontinuerlig kommunikasjon mellom kontroll- og feltnivå, men også en enkel enhetsparameterisering og overføring av viktig tilleggsinformasjon.
De induktive høytemperatursensorene med IO-Link gir brukerne statusdata for sensorhodet samt vedlikeholdsinformasjon. Den integrerte koblingssyklusen og driftstimetelleren gir ytterligere grunnleggende informasjon for prediktiv, tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging. Synkronisering av flere enheter er mulig i både SIO- og IO-Link-modus.
Sensorene er tilgjengelige med fast kabel som kan kobles til en M18 forsterker eller med separat tilkobling. Kabellengden kan velges mellom 1 og 30 meter (i trinn på 5 meter), noe som muliggjør fleksibel tilpasning til applikasjonen. Dette gjør installasjonen mye enklere for brukerne. I tillegg kan hver komponent i sensorsettet skiftes ut individuelt. Ved å installere sensorhodet i flush på metall, minimeres risikoen for mekanisk skade.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.