Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

RFID read/write device IUH-HH50-FR2-10

IUH-HH50-FR2-10
  • Suitable for all IUC read/write tags according to EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robust design, suitable for indoor and outdoor use
  • Interchangeable module for IC-HH5x handheld

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Last ned komplett datablad som PDF:


Datablad utdrag: Tekniske data for  IUH-HH50-FR2-10

Produktbeskrivelse
RFID read/write device for handheld, UHF, Australia
General specifications
Operating frequency920 MHz … 926 MHz: Australia
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power9 ... 380 mW EIRP adjustable
Electrical specifications
Supplyvia handheld reader
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP54
Material
HousingPlastic ABS/PC
Massapprox. 58 g
Dimensions
Height27 mm
Width85 mm
Length52 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUH-HH50-FR2-10

Informative Literature: IUH-HH50-FR2-10

Velg språk:
LiteratureSpråkFiltypeFilstørrelse
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IUH-HH50-FR2-10

Velg språk:
ManualsSpråkFiltypeFilstørrelse
Manual IC-HH51/52ENGPDF2299 KB
Manual UHF-RFID-AppENGPDF1685 KB

Approvals: IUH-HH50-FR2-10

Velg språk:
Declaration of ConformitySertifikatnummerSpråkFiltypeFilstørrelse
Australia Declaration of ConformityCERT-7045ALLPDF442 KB

Software: IUH-HH50-FR2-10

Velg språk:
Software ToolsFrigivelsesinfoFiltypeFilstørrelse
RFID App for android devices and IUH-HH50-FR* read/write heads / RFID-App für Android-Geräte und IUH-HH50-FR*-Schreib-/Leseköpfe1.25ZIP7242 KB

Relaterte produkter: IUH-HH50-FR2-10

Accessory of
Modular handheld, Androidfa
Modular handheld, Android, camera, barcodefa
Visit the RFID Hub

Vi har utviklet en spesiell nettside som skal fungere som en kunnskapsbase for RFID-teknologi. Der finner du svar på vanlige spørsmål, og der kan du få informasjon om vanlige RFID-applikasjoner...