Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Flat housing IPZ-MH50

IPZ-MH50
  • Suitable as distance retainer for code or data carrier IDENT-I System P und System V for mounting on metal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Last ned komplett datablad som PDF:


Datablad utdrag: Tekniske data for  IPZ-MH50

Produktbeskrivelse
Flat housing
Ambient conditions
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Material
HousingPBT

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: IPZ-MH50

Visit the RFID Hub

Vi har utviklet en spesiell nettside som skal fungere som en kunnskapsbase for RFID-teknologi. Der finner du svar på vanlige spørsmål, og der kan du få informasjon om vanlige RFID-applikasjoner...