Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Connection cable ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G

ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Last ned komplett datablad som PDF:


Datablad utdrag: Tekniske data for  ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G

Produktbeskrivelse
Connecting cable RJ-45 to M12 D-coded
General specifications
Number of pins4
Electrical specifications
Operating voltagemax. 50 V
Rated current1.75 A
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65 / IP67
Connection8-pin RJ-45, D-coded to 4-pin M12 socket
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
HousingZinc die-casting, nickel-plated
BodyZinc die-casting, nickel-plated
Cable
Sheath diameter5.8 mm
Colorgreen
Cores4 x 26 AWG

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060307
ECLASS 12.027060307
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G

Relaterte produkter: ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G

Accessory of

IDENTControl control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa
Visit the RFID Hub

Vi har utviklet en spesiell nettside som skal fungere som en kunnskapsbase for RFID-teknologi. Der finner du svar på vanlige spørsmål, og der kan du få informasjon om vanlige RFID-applikasjoner...