Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Connector ICZ-AIDA3-MSTB

ICZ-AIDA3-MSTB
  • Lockable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Last ned komplett datablad som PDF:


Datablad utdrag: Tekniske data for  ICZ-AIDA3-MSTB

Produktbeskrivelse
MSTB connector, lockable
General specifications
Number of pins5
Electrical specifications
Rated current16 A
Nominal voltage24 V
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
ConnectionMSTB
Material
ContactsCu alloy
Contact surfaceAu
HousingZinc die-casting, nickel-plated
Cable
Sheath diameter6.5 mm … 9 mm
Core diameter0.75 mm² … 2.5 mm²
18 … 13 AWG
Mass108.5 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027440116
ECLASS 12.027440103
ECLASS 11.027440102
ECLASS 10.0.127440102
ECLASS 9.027440102
ECLASS 8.027440104
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC002635
ETIM 8.0EC002635
ETIM 7.0EC002635
ETIM 6.0EC002635
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ICZ-AIDA3-MSTB

Relaterte produkter: ICZ-AIDA3-MSTB

Accessory of

IDENTControl control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa
Visit the RFID Hub

Vi har utviklet en spesiell nettside som skal fungere som en kunnskapsbase for RFID-teknologi. Der finner du svar på vanlige spørsmål, og der kan du få informasjon om vanlige RFID-applikasjoner...