Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Safety edge PSE4-ALU-3009-02

PSE4-ALU-3009-02
  • Aluminum mounting strip
  • For mounting rubber sensor strips PSE4-RUB-30EPDM
  • Simple to customize to application
  • Possible to connect in series
  • Component of PSE4 modular system

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Last ned komplett datablad som PDF:


Datablad utdrag: Tekniske data for  PSE4-ALU-3009-02

Produktbeskrivelse
Extruded aluminum mounting strip for safety edges from the PSE4 series
General specifications
Length2.5 m
Ambient conditions
Ambient temperature5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Mechanical specifications
MaterialAluminum (AlMgSi0,5 F22)
Mass310 g/m
Dimensions
Height9 mm
Width30 mm
Length2.5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273401
ECLASS 12.027272790
ECLASS 11.027272790
ECLASS 10.0.127272790
ECLASS 9.027272790
ECLASS 8.027272790
ECLASS 5.127272790
ETIM 9.0EC002887
ETIM 8.0EC002887
ETIM 7.0EC002887
ETIM 6.0EC002887
ETIM 5.0EC002592
UNSPSC 12.146171620

Details: PSE4-ALU-3009-02

Design / Simulation: PSE4-ALU-3009-02

Velg språk:
CADSpråkFiltypeFilstørrelse
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP24 KB

Approvals: PSE4-ALU-3009-02

Velg språk:
CertificatesSertifikatnummerSpråkFiltypeFilstørrelse
US ULE344450ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-0216BALLPDF158 KB
Functional Safety Hub fra Pepperl+Fuchs

Flere hundre produkter med en SIL/PL-vurdering, gratis verktøy og brosjyrer på ett sted: «Functional Safety Hub» (hub for funksjonssikkerhet) er utgangspunktet når du må implementere sikkerhetsfunksjoner.