Sensorløsninger for mobilt utstyr
Enten det er på vei eller i terreng, må sensorer som brukes i mobilt utstyr, fungere pålitelig selv under tøffe forhold. Pepperl+Fuchs tilbyr en bred portefølje av løsninger skreddersydd for mobile applikasjoner – med sensorer med kraftig design, E1-godkjenninger eller CAN-interface.
Gravemaskiner, betongblandere, dumpere og kraner er bare noen av de kraftige anleggsmaskinene som opererer i tøffe miljøer. Industrisensorene som brukes på anleggsmaskiner, må være mekanisk og elektrisk robuste, pålitelige og presise. Pepperl+Fuchs tilbyr de riktige produktene for å møte de unike kravene til kjøretøyet ditt.
Pålitelige sensorløsninger er avgjørende for sikker og effektiv drift av landbruksmaskiner. Med de riktige industrisensorene fra Pepperl+Fuchs kan produktiviteten økes i ulike prosesser – i traktorer, landbrukssprøyter, skurtreskere eller andre typer landbruksmaskiner.
Søppelbiler, offentlige busser og utrykningskjøretøyer som brannbiler trenger sensorer med høy ytelse for å fungere trygt og pålitelig under krevende forhold. Pepperl+Fuchs tilbyr en komplett portefølje av industrisensorer med E1-godkjenninger, spesielt utformet for bruk på offentlig vei.
Controller Area Network (CAN) er en internasjonal kommunikasjonsstandard som er mye brukt på mobile maskiner for dataoverføring mellom innebygde kontrollere og deres ulike tilkoblede sensorer. CAN reduserer ledningsbehovet betydelig og gir et rimelig, holdbart nettverk. Pepperl+Fuchs tilbyr ultralydgivere, radarsensorer og krengningsgivere samt roterende enkodere med CAN J1939 og CANopen-interface for enkel integrering i CAN-baserte applikasjoner.
Registrering av stempelposisjon i sylindere er avgjørende for presis overvåking og kontroll i en rekke mobile applikasjoner – fra hydrauliske sylindre på gravemaskiner til tømmemekanismene på lastebiler. Ultralydgivere kan installeres i et rør parallelt med sylinderen. På denne måten muliggjør de presis deteksjon av stempelposisjonen uten modifikasjoner av sylinderen. Avhengig av sylinderlengden kan ultralydgivere i UC800-F77S-, M18- eller M30-serien brukes.
For landbruksmaskiner som distribuerer gjødsel og plantevernmidler, må avstanden mellom bommen og avlingen holdes så konstant som mulig for å oppnå optimal fordeling. Dette krever konstant kontroll av bommens krengning. F99 måleenhet for treghet måler bommens krengning på en pålitelig måte – til tross for konstante vibrasjoner, i alle værforhold og til tross for smuss og støv.
For å fastslå de tillatte posisjonene til bommen på mobile kraner må den nøyaktige posisjonen til utliggerne registreres. Roterende linelengdegivere er ideelle for dette formålet: I kombinasjon med en linelengdegiver er den integrerte roterende absoluttgiveren i stand til å registrere den nøyaktige lineære bevegelsen til utliggeren. Målemetoden og den tekniske utformingen sikrer høy robusthet mot ytre påvirkninger.
Mobile maskiner som gravemaskiner har ofte et ekstremt begrenset synsfelt bak og til sidene. For å unngå kollisjoner med mennesker, gjenstander eller andre kjøretøy overvåker ultralydgivere fra UC*-L2M-B16-serien disse områdene på en sikker måte. Det integrerte CAN-interfacet gjør at sensorene kan integreres direkte i kjøretøyets CAN-bussystem.
Sensor technology is essential for the success of agricultural businesses. It enables the precise control of agricultural equipment and thus helps to minimize overlaps and gaps and to optimize the use of seeds, fertilizers and plant protection agents. Pepperl+Fuchs now offers state-of-the-art radar technology for such demanding applications that literally defies the elements: The new industrial radar sensors in the MWC25M series are an ideal solution for tasks such as fill level measurement on field sprayers.
De robuste og holdbare vibrasjonssensorene fra Pepperl+Fuchs spiller en viktig rolle i å overvåke tilstanden til roterende komponenter i mobilt utstyr. Ved å detektere vibrasjonshastighet, vibrasjonsakselerasjon, temperatur og lagertilstand, gir vibrasjonssensorene i VIM-serien avansert tilbakemelding og varsler brukeren når det er nødvendig med vedlikehold.
I mobile betongblandere utsettes blande- og pumpemotorer og trommelens tannhjul for mekanisk slitasje. For å utløse behovsbasert service av komponentene i rett tid må den mekaniske belastningen under drift registreres så nøyaktig som mulig. VIM3-vibrasjonssensorer fra Pepperl+Fuchs overvåker vibrasjonene til kritiske kjøretøykomponenter på en pålitelig måte. Når en definert grenseverdi er nådd, sendes en automatisk vedlikeholdsmelding, noe som muliggjør målebasert prediktivt vedlikehold.
For å kunne betjene tunge mobile kraner på en sikker måte brukes åtte induktive sensorer for å overvåke utliggerne. De enkelte signalene fra disse sensorene må kobles sammen logisk og sendes til kranens kontrollpanel. Y-splittere med en logisk tilkobling OG en aktivert sensorserietilkobling på kjøretøyet uten fordelingsbokser, reduserer ledningskompleksiteten og installasjonstiden.
Har du spørsmål om sensorløsningene våre for mobile applikasjoner?
Vi hjelper deg gjerne! Bare send oss en melding eller avtal et besøk hos en av ekspertene våre for å få mer informasjon om produktene du er interessert i.