Sensores e sistemas para veículos guiados automatizados
Portfólio abrangente
A Pepperl+Fuchs oferece um vasto portfólio de sensores e tecnologias, que vão desde a navegação e a orientação até o manuseio de cargas e a percepção do ambiente, para processos impecáveis em uma ampla gama de aplicações de AGV.
Soluções sob medida
Confiável e altamente preciso: contando com anos de experiência no campo de veículos guiados automatizados, a Pepperl+Fuchs oferece sensores, tecnologias e soluções de alto desempenho que se adéquam à sua aplicação.
Um líder de mercado experiente
Com mais de 70 anos de experiência em automação industrial, a Pepperl+Fuchs tem resolvido com sucesso uma ampla gama de aplicações e vem desenvolvendo continuamente novas tecnologias para deixar seus processos mais confiáveis e eficientes.
Sensorik4.0®
Seu sucesso é importante para nós: crie processos seguros e eficientes e leve sua aplicação de manuseio de materiais ao nível da Indústria 4.0 com a tecnologia de sensores inteligentes da Pepperl+Fuchs!

Manuseio de carga
A coleta, a proteção e o transporte de cargas apresenta vários desafios para veículos guiados automatizados. Primeiro, o AGV deve ser acoplado com precisão na estação de transferência correta. Durante o carregamento e descarregamento, é necessário assegurar que os transportadores de carga sejam detectados de forma confiável e posicionados corretamente. Além disso, os transportadores de carga e os materiais transportados devem ser identificados de modo rápido e confiável.
Do acoplamento ao posicionamento da carga e da detecção à identificação da carga, a Pepperl+Fuchs oferece um amplo portfólio de sensores compactos e robustos, ideais para uso em veículos guiados automatizados.
Descubra como resolver sua aplicação individual de manuseio de carga com a tecnologia de sensor certa!
Navegação e orientação
Para atingir o maior rendimento possível no manuseio de materiais, os veículos guiados automatizados (AGVs) devem ser guiados de forma confiável em todas as situações. Seja navegação livre, navegação baseada no solo ou rastreamento de movimento, a Pepperl+Fuchs oferece tecnologias avançadas e de última geração no campo de navegação e orientação.
Mesmo em ambientes adversos ou em áreas de segurança: dependendo das exigências da aplicação, os sistemas certos estão disponíveis para viabilizar processos estáveis e eficientes.
Navegue com segurança com o AGV utilizando sensores e soluções da Pepperl+Fuchs!


Percepção de ambiente
Em centros de logística, instalações de fábrica ou prédios comerciais: seja onde for, os AGVs precisam sempre detectar seus arredores com precisão para evitarem colisões com pessoas e objetos.
Isso requer o uso de tecnologias especiais. A Pepperl+Fuchs oferece sensores e sistemas confiáveis para essa finalidade, como o sistema de sensor ultrassônico USi-safety com aprovação de segurança de acordo com a ISO 13849-1 categoria 3 PL d ou o sensor LiDAR R2300 3-D com a resolução angular mais alta de sua classe. Esses e outros sensores permitem uma percepção precisa e confiável do ambiente, garantindo operações uniformes ao utilizar AGVs.
Proteja pessoas e objetos contra colisões com sensores e tecnologias exclusivos da Pepperl+Fuchs para detecção de ambiente!
Fale conosco
Você tem alguma dúvida sobre nossas soluções de sensores para veículos guiados automatizados?
Ficaremos felizes em ajudar! Basta nos enviar uma mensagem ou marcar uma consulta com um de nossos especialistas para obter mais informações sobre os produtos pelos quais você tem interesse.