WILSEN.sonic para medição inteligente de nível de enchimento e distância
Sensores IoT sem fio de qualidade industrial
Os sensores WILSEN.sonic são preparados para atender a requisitos industriais. Eles detectam e transmitem níveis e distâncias de forma confiável em ambientes exigentes, sem cabeamento complexo de fonte de alimentação ou sistema de controle.
Tecnologia LoRa
padronizada Usando a rede LoRaWAN® padronizada mundialmente, os sensores WILSEN.sonic transmitem seus dados de medição e GPS com eficiência energética por quilômetros.
Facilidade de instalação e operação
Os sensores WILSEN.sonic podem ser configurados com praticidade para desempenharem as funções para as quais foram criados, usando acesso remoto por canal de downlink ou diretamente no local, com um app para dispositivos móveis (Android ou iOS).
Máxima precisão e flexibilidade
Graças à resolução de até 1 mm, ao feixe de som com largura parametrizável e aos intervalos de medição ajustáveis, os sensores WILSEN.sonic podem ser otimizados com precisão para cada aplicação.
Exemplos de aplicações Cidades e indústrias inteligentes
Ambiente inteligente
Agricultura inteligente

ConhecimentoComo funciona?
Uma rede de longo alcance para áreas extensas, conhecida como LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), é essencial para a transferência dos valores mensurados pelos sensores WILSEN IoT para uma plataforma IoT baseada em nuvem, onde os dados são processados e analisados. Facilmente escalonáveis e totalmente adaptadas aos requisitos da IoT, essas redes se destacam pela combinação de baixo consumo de energia, longo alcance e comunicação segura.
Além dos sensores IoT ou de outros dispositivos finais, uma arquitetura LoRaWAN geralmente consiste em gateways de longo alcance organizados em uma topologia em estrela. Esses gateways convertem os dados dos sensores WILSEN para um protocolo compatível com Ethernet e transmitem as informações convertidas para um servidor de rede LoRa. O servidor de rede decodifica os dados do sensor e os encaminha para um servidor de aplicações para processamento inicial, antes que os dados possam finalmente ser avaliados em uma plataforma IoT.
Ao mesmo tempo, a comunicação no sentido oposto também é viabilizada pelo servidor e pelos gateways da rede LoRa. O chamado "canal de downlink" não apenas recebe os dados do sensor, mas também permite configurar remotamente os parâmetros dos sensores WILSEN, de forma prática e eficiente. A Pepperl+Fuchs fornece um serviço web gratuito especificamente para esse fim.
Como alternativa, os sensores podem ser parametrizados diretamente no local, com uso de um app para dispositivo móvel.
Vídeos

LoRaWAN®Tecnologia baseada em IoT com inúmeras vantagens
Como membro da LoRa Alliance®, a Pepperl+Fuchs está comprometida em garantir a compatibilidade entre produtos e a implantação global dessa tecnologia.
A tecnologia LoRa oferece diversas vantagens que são especialmente adequadas para uso com sensores de IoT, como o WILSEN da Pepperl+Fuchs:
- Conexão de dispositivos a até 15 km de distância
- Disponibilidade global e independência de fornecedores
- Consumo mínimo de energia durante a transmissão
- Transferência de dados via rádio, sem necessidade de cabeamento do sensor
- Alta segurança e integridade
- Baixos custos operacionais
Essas características permitem que o LoRa seja usado para criar amplas redes sem fio, viabilizando a implementação de aplicações em cidades, distritos e diversos setores. A solução também pode ser usada para configurar redes privadas econômicas nas instalações da empresa.

Nossos parceirosTrabalhamos com uma ampla rede ideal de parceiros nos setores de LoRa e IoT. Use a experiência combinada da Pepperl+Fuchs e de seus renomados parceiros para implementar seus projetos com eficiência.

Serviços para o seu sucesso
Os sensores ultrassônicos da Pepperl+Fuchs são produzidos em nosso próprio centro de tecnologia, onde são desenvolvidos e fabricados os transdutores. Há mais de 30 anos, nossa inovadora equipe de especialistas vem trabalhando continuamente no avanço da tecnologia ultrassônica, desenvolvendo as soluções do futuro. Isso significa que nossos clientes sempre recebem os produtos de mais alto desempenho do mercado.