Selecione seu país

Ir para o site global

Detecção precisa de posição absoluta: interface IO-Link para o sistema de codificação de posição WCS

Uma variante do sistema de codificação de posição WCS com interface IO-Link

O comprovado sistema codificador de posição WCS significa detecção de posição absoluta com precisão milimétrica e é usado em sistemas de transportadores, entre outras aplicações. Devido ao seu design resistente, ele também é adequado para uso externo ou condições ambientais adversas. Desde o seu lançamento no mercado em 1989, o WCS vem sendo continuamente desenvolvido e otimizado. A Pepperl+Fuchs está agora adicionando uma variante com uma interface IO-Link ao seu portfólio existente de sistemas de posicionamento absoluto. Isso permite que ele seja integrado às aplicações de IIoT de forma rápida, fácil e econômica. Além disso, a nova variante garante a manutenção preditiva por meio de conjuntos de dados abrangentes.

Um cabeçote de leitura WCS com o mestre IO-Link ICE-2

Solução eficiente para aplicações de IIoT

A nova variante do sistema com a designação de série WCS3B-LS810 tem dimensões idênticas às dos dispositivos anteriores. Isso significa que as calhas de código, mecanismos e acessórios existentes, como alojamentos externos e transportadores, podem continuar a ser usados sem restrições. Isso faz com que a mudança para a nova versão seja especialmente econômica para instalações existentes. Os usuários do WCS com interface IO-Link também se beneficiam das vantagens da tecnologia de comunicação orientada para o futuro, o que torna o comissionamento e a integração de dados particularmente fáceis, por exemplo. Como o WCS3B-LS810 é compatível com uma ampla variedade de dispositivos IO-Link, ele pode ser usado para implementar uma solução de sistema econômica, especialmente se o sistema já estiver equipado com uma estrutura IO-Link correspondente. Uma conexão universal de barramento de campo é facilmente possível com um mestre IO-Link, por exemplo, da série ICE2.

A nova versão fornece informações adicionais, como valores de aceleração em três eixos

Conjuntos de dados abrangentes para manutenção preditiva

Sensores adicionais para aceleração e medição de temperatura estão integrados no cabeçote de leitura do sistema de posicionamento absoluto com IO-Link. Além dos dados de posição e velocidade, o sensor fornece informações adicionais para o monitoramento contínuo do sistema do cliente, como temperatura, valores de aceleração em três eixos e um bit de direção. A nova versão também oferece um "sinal de batimento cardíaco", que indica o funcionamento ativo do cabeçote de leitura mesmo quando uma posição é mantida durante um período de tempo mais longo. Esses dados permitem o monitoramento abrangente do sensor e de seu ambiente, simplificando, portanto, a manutenção preditiva.

O WCS com IO-Link pode ser usado em aplicações IIoT

Adaptação ideal à aplicação individual

Com os dados adicionais do sensor de aceleração integrado, o cabeçote de leitura do WCS pode ser instalado de forma particularmente flexível. O monitor gira automaticamente para que o valor exibido possa ser lido facilmente em qualquer posição de montagem. O WCS com IO-Link também pode ser combinado com três opções do portfólio existente: a interface IO-Link está disponível para a versão padrão, a opção de exibição e a versão especialmente projetada para uso externo com gabinete externo e aquecimento. Este último pode suportar temperaturas extremas de até -40 °C.

A saída de comutação adicional do cabeçote de leitura também pode ser configurada para identificar até cinco faixas de posição individuais, substituindo assim os comutadores de limite. Com um valor predefinido dinamicamente ajustável, o WCS com IO-Link gera a posição absoluta em relação a um valor predefinido em vez da posição real. O sensor também pode ser usado para identificar componentes móveis individuais: até 1.260 seções de fita de código são reconhecidas de forma confiável como números de ID.

As vantagens do IO-Link em combinação com o sistema de posicionamento comprovado fazem do WCS com interface IO-Link uma solução ideal para um posicionamento absoluto preciso em aplicações IIoT.

Destaques

  • Posicionamento absoluto com precisão milimétrica acima de 314,5 m, inclusive em ambientes adversos
  • Solução econômica: IO-Link para comissionamento simples e integração perfeita em aplicações IIoT
  • Disponibilidade ideal da planta: sensores integrados de aceleração e temperatura permitem a manutenção preditiva
  • Processos confiáveis por meio da saída de faixas de posição, sinal de batimento cardíaco e bit de direção
  • Alta flexibilidade: rotação automática do visor, função predefinida e controle de silenciamento para uma adaptação ideal à aplicação