Selecione seu país

Ir para o site global

Dispositivo de leitura/gravação UHF IUT-F190-B40 com interface de Ethernet industrial integrada e API REST expande o portfólio de RFID da Pepperl+Fuchs

O dispositivo de leitura/gravação UHF IUT-F190-B40 pode ser integrado com rapidez e facilidade aos sistemas de TO e TI

A Pepperl+Fuchs está expandindo seu abrangente portfólio de soluções de identificação com a introdução do dispositivo de leitura/gravação RFID UHF IUT-F190-B40, que oferece uma interface de Ethernet industrial integrada e API REST. Usando essas tecnologias de interface, o IUT-F190-B40, criado para faixas médias de detecção, pode ser integrado com rapidez e facilidade aos sistemas de TO e TI, o que o torna uma solução atraente para controle e monitoramento de produção, aplicações de rastreamento e monitoramento e outras aplicações da Indústria 4.0 na automação de fábrica.

O dispositivo de leitura/gravação UHF mais poderoso da categoria

Dispositivo de leitura/gravação RFID UHF F190-B40 usado na aplicação de vulcanização de pneus

A IUT-F190-B40 oferece as mesmas vantagens das outras soluções da família de produtos F190 da Pepperl+Fuchs: sua robusta carcaça com proteção IP67 e uma ampla faixa de temperatura a tornam adequada para uso mesmo em ambientes industriais especialmente desafiadores. Com base na tecnologia RFID UHF, esta solução alcança altas faixas (até 6 m) e velocidades de detecção e é compatível com leitura de várias etiquetas.

A polarização de antena incorporada e com comutação automática garante uma identificação confiável até mesmo quando a orientação da etiqueta é inconsistente ou desconhecida. Com uma antena integrada e uma estrutura muito compacta, o dispositivo é adequado para pequenos espaços, sem comprometer a potência de transmissão e a faixa de detecção: emitir 1000 mW ERP com dimensões de caixa de apenas 114 x 112 x 63 mm faz com que a IUT-F190-B40 seja a melhor da sua classe de desempenho no mercado.

RFID com API REST possibilita fácil integração aos sistemas de TI

Enquanto os outros cabeçotes de leitura/gravação de RFID da Pepperl+Fuchs foram usadas principalmente em aplicações PLC por meio de blocos de função e da unidade de avaliação IDENTControl, a IUT-F190-B40 pode ser facilmente integrada em sistemas de TI usando a API REST. O cabeçote de leitura/gravação UHF pode ser totalmente parametrizado e operado através dessa interface, eliminando a necessidade de programação PLC. Essa maior flexibilidade oferece fácil integração e personalização rápida para se adequar às tarefas de identificação, que mudam de forma dinâmica. Além disso, a interface web integrada do IUT-F190-B40 pode ser usada para parametrização e comissionamento.

E/Ss adicionais para sensores de acionamento ou luzes de sinalização

Além da interface de Ethernet industrial e da API REST, o IUT-F190-B40 tem duas entradas e uma saída. Como resultado, barreiras leves podem ser conectadas diretamente por meio do dispositivo de leitura/gravação UHF, possibilitando iniciar e interromper a operação de leitura conforme necessário ou detectar a direção da produção, tudo sem componentes de E/S adicionais. Por meio da saída, uma luz de sinal pode indicar que o dispositivo está pronto para operação ou que uma operação de leitura foi bem-sucedida.

Soluções de identificação a partir de uma única fonte

Como líder de mercado, a Pepperl+Fuchs oferece um amplo portfólio de tecnologias de sensor para facilitar essas aplicações. Essa tecnologia é baseada em vários princípios de detecção e pode ser integrada com perfeição aos dispositivos de leitura/gravação RFID IUT-F190-B40. Além disso, uma ampla linha de cabos e conectores fabricados pela Pepperl+Fuchs está disponível para conectar os dispositivos de leitura/gravação RFID e a tecnologia de sensor. Várias opções de tipo de etiqueta permitem a personalização ideal da respectiva aplicação. Tudo isso significa que os usuários se beneficiam de uma abordagem de "loja única" e recebem componentes combinados com perfeição a partir de uma única fonte.

Destaques do dispositivo de leitura/gravação UHF IUT-F190-B40

  • Integração direta com sistemas de TO e TI por meio de uma interface de Ethernet industrial e API REST
  • Uso flexível devido às E/Ss integradas (2 entradas, 1 saída)
  • Gabinete compacto e robusto para uso industrial, até mesmo em condições ambientais adversas
  • Potente dispositivo de leitura/gravação UHF para faixas de detecção médias
  • Maior produtividade devido à leitura múltipla de até 40 etiquetas
  • Dispositivos de leitura/gravação, etiquetas, sensores e tecnologia de conexão a partir de uma única fonte