Selecione seu país

Ir para o site global

Integrado com facilidade a máquinas móveis – Sensores ultrassônicos com interface CAN integrada

Sensor ultrassônico industrial da Pepperl+Fuchs com interface CAN integrada

A Pepperl+Fuchs, pioneira alemã em sensores, está inovando na tecnologia de sensores ultrassônicos para aplicações baseadas em CAN em máquinas móveis. Pela primeira vez, construtores de máquinas já podem usar sensores ultrassônicos aprovados pela E1 com uma interface CAN integrada em suas máquinas móveis, deixando a integração cara e demorada de interfaces CAN adicionais para trás!

Configuração conveniente do sensor via CAN

Sensores ultrassônicos da Pepperl+Fuchs que monitoram o perímetro de uma escavadeira

A mais recente adição à comprovada família de produtos "L2" da Pepperl+Fuchs permite a configuração conveniente de todas as funções do sensor via CAN em um PLC, PC (por meio de DTM) ou por meio de um conversor USB-CAN. A supressão precisa do alvo de interferência e a largura ajustável do feixe de som permitem uma adaptação ideal à aplicação: peças salientes da máquina que poderiam causar interferência podem simplesmente ser suprimidas, enquanto o feixe de som pode ser ajustado sem perda da faixa de medição. Devido à sincronização autônoma, vários sensores ultrassônicos podem ser operados próximo um do outro sem nenhum problema.

Sensores ultrassônicos com diferentes tipos de conector

Sensores ultrassônicos IP68 com conectores AMP e DEUTSCH

Uma vez parametrizado com sucesso, os novos sensores CAN L2 demonstram a força total da tecnologia ultrassônica industrial Pepperl+Fuchs: as distâncias são medidas com confiança, não importa o material, a estrutura da superfície ou a cor, mesmo nas condições ambientais mais difíceis. O grau de proteção (IP68), a alta resistência à EMC e uma ampla faixa de temperatura de -40 °C a 85 °C comprovam a robustez dos sensores. Para simplificar a fiação dos dispositivos em máquinas móveis, conexões como AMP e DEUTSCH estão disponíveis, além de variantes com os conectores redondos comumente usados na automação industrial.

Destaques dos sensores ultrassônicos L2 com interface CAN

  • Combinação exclusiva: tecnologia ultrassônica robusta com interface CAN integrada
  • Otimizado para veículos e equipamentos móveis: a interface CAN e as opções especiais de conectores permitem uma fácil integração
  • Extremamente robusto devido à ampla faixa de temperatura, ao grau de proteção (IP68) e às excelentes propriedades de EMC
  • Medição de distância confiável e independente do material de destino e da estrutura e da cor da superfície, mesmo em ambientes adversos
  • Versatilidade: uma grande variedade de aplicações atendida por um sensor compacto e que oferece supressão de alvos de interferência, sincronização automática de sensores e largura ajustável do feixe de som