Selecione seu país

Ir para o site global

Mais do que HF: novos dispositivos de leitura/gravação combinam os benefícios do RFID de alta frequência com alcance de capacidades de leitura exclusivo

Dispositivos de leitura/gravação HF RFID IQH3 e IQT3

Uma faixa de leitura alta incomparável e uma ampla variedade de recursos adicionais úteis alojados em um design plano otimizado e compacto: com uma nova série de dispositivos RFID de leitura/gravação, a Pepperl+Fuchs agora oferece esse pacote completo como uma solução para tarefas de identificação. Os dispositivos de leitura/gravação de RFID são baseados em tecnologia RFID de alta frequência comprovada (13,56 MHz) de acordo com a ISO 15693. Portanto, são especialmente adequados para aplicações industriais guiadas, nas quais objetos posicionados e alinhados de modo uniforme ou etiquetas RFID devem ser identificados automaticamente.

Leitor de RFID HF identificando a carroceria do carro na linha de montagem automotiva

Dispositivos de leitura/gravação RFID HF com foco na flexibilidade

O design de conjunto plano revisto inclui um formato especialmente compacto, que permite uma fácil integração no ambiente da aplicação. Os dispositivos também apresentam um alcance de leitura de até 30 cm (ajustável), que é exclusivo para essa classe de dispositivos do mercado. Isso proporciona aos usuários uma maior flexibilidade e liberdade para adaptar os dispositivos de leitura/gravação HF à aplicação em questão.

Além disso, as novas adições ao portfólio da Pepperl+Fuchs estão entre os poucos dispositivos de leitura/gravação HF desta classe no mercado que também suportam a detecção de várias etiquetas: até 20 etiquetas RFID podem ser detectadas ao mesmo tempo em apenas uma operação de leitura, alcançando tempos de produção rápidos e processos otimizados.

Leitor de RFID HF identificando o pacote de bateria na linha de montagem automotiva

Detecção confiável de etiquetas devido à RFID de alta frequência com funções adicionais

Além do alto grau de flexibilidade de aplicação e excelente desempenho de detecção, os novos dispositivos de leitura/gravação HF RFID da Pepperl+Fuchs também se destacam em termos de confiabilidade de processo: primeiro, eles atendem ao grau de proteção IP67 e são projetados para operação na ampla faixa de temperatura de -25 °C a +70 °C. Além disso, eles são capazes de testar sua própria frequência de ressonância para detectar se objetos metálicos interferentes estão próximos e, se necessário, se adaptam a essas interferências de forma automática.

Quaisquer falhas e erros também são claramente exibidos por meio de um LED de status vermelho no dispositivo ou podem ser rastreados com mais detalhes por meio de parâmetros de software acessíveis. Além disso, os novos dispositivos de leitura/gravação RFID HF também oferecem valores RSSI (indicador de intensidade do sinal recebido), que podem ser usados para detectar etiquetas com defeito em um estágio inicial e, por exemplo, excluir do processo. Essa forma de monitoramento de condições ajuda a evitar erros e tempos de inatividade demorados e dispendiosos, mesmo antes que eles ocorram. Além disso, os valores de RSSI também podem ser usados como base para a detecção de posição.

Dispositivos de leitura/gravação de HF RFID com unidade de avaliação IO-Link master e IdentControl

Integração completa de RFID HF via IO-Link ou IDENTControl

Para uma integração ideal no ambiente do sistema, os novos dispositivos de leitura/gravação HF RFID da Pepperl+Fuchs estão disponíveis em duas versões: se o foco principal do usuário é implementar aplicações modernas da Indústria 4.0, os dispositivos de leitura/gravação HF IQT3* são uma solução ideal. Eles podem ser integrados de forma rápida e econômica em arquiteturas como PROFINET, Ethernet/IP e EtherCAT por meio da interface integrada IO-Link em conjunto com um mestre IO-Link. Nesse caso, dependendo da complexidade do perfil da aplicação, você pode escolher entre um Modo fácil com base no princípio plug-and-play sem precisar de programação ou um Modo Especialista para aplicações desafiadoras.

Por outro lado, os dispositivos IQH3* têm uma interface para conexão com as interfaces IDENTControl da Pepperl+Fuchs. Esta poderosa combinação é especialmente adequada para aplicações mais complexas, em que o acesso a dados de alto desempenho deve ser protegido, vários dispositivos de leitura/gravação RFID adjacentes devem ser operados no modo multiplex, cabos com mais cabos devem ser interligados ou nas quais os protocolos de barramento de campo mais antigos fazem parte da aplicação.

Destaques dos dispositivos de leitura/gravação RFID HF

  • Flexibilidade máxima de aplicação proporcionada por um alcance de leitura alargado de até 30 cm
  • Faixa de detecção especialmente ampla e capacidade de várias etiquetas para uma adaptação ideal para cada aplicação
  • Processos confiáveis devido ao ajuste automático de interferências ambientais e saída de valores RSSI
  • Automação à prova do futuro: IO-Link para integração perfeita em aplicativos I4.0