Selecione seu país

Ir para o site global

O sensor de inclinação F99 aumenta a produção energética em aplicações concentradas de energia solar

Sensor de inclinação F99, Pepperl+Fuchs

Seja em máquinas e fábricas, equipamentos móveis ou sistemas de energia solar, os sensores de inclinação são usados sempre que for necessário medir de forma confiável os ângulos de inclinação. Com a série F99, a Pepperl+Fuchs oferece uma gama de sensores de inclinação para uma variedade de aplicações. Eles medem ângulos com ±0,15° de precisão e, portanto, têm a mais alta precisão. Com seu design robusto, os sensores de inclinação da série F99 oferecem uma ampla gama de possibilidades de aplicação, tanto em ambientes internos quanto externos, além de ambientes adversos. Uma área de aplicação é o campo das energias renováveis. Em usinas de energia solar concentrada (CSP), por exemplo, os sensores de inclinação da série F99 podem ajudar a aumentar o rendimento energético.

Robusto e adequado para uso externo

Os sensores de inclinação F99 da Pepperl+Fuchs são baseados em um conceito de montagem de duas peças sofisticado, o que os torna extremamente resistentes. Um robusto suporte de montagem de metal fornece ao módulo de sensor a proteção contra impacto. Devido a esse design, a substituição do sensor é rápida e fácil. Uma vez instalado, o suporte pode ficar no lugar sem a necessidade de novo ajuste ou calibração. Com grau de proteção IP69, é ideal para aplicações em condições adversas. Isso também inclui ambientes com temperaturas e condições climáticas extremas, como no deserto.

usina de energia solar concentrada, aplicação de sensores de inclinação F99 da Pepperl+Fuchs

Voltados para o sol

Devido ao seu design robusto, os sensores de inclinação F99 são uma solução ideal para medição de inclinação em aplicações de energia solar concentrada. As usinas de CSP geram energia a partir do calor solar e podem ser encontradas tipicamente em regiões com muita luz solar. Essas usinas têm inúmeros espelhos, conhecidos como heliostatos, que concentram a radiação solar em um receptor ou área receptora. Um meio de transferência de calor dentro do receptor é aquecido pela luz solar e aciona uma turbina a gás ou a vapor que, por sua vez, gera a energia. Quanto mais luz solar, mais energia pode ser gerada.

Para evitar perda de dispersão causada pelo alinhamento impreciso do espelho, os sensores de inclinação detectam os ângulos de inclinação dos espelhos. O design robusto da série F99 e a faixa de temperatura estendida de -40 °C a +85 °C torna-a perfeita para essa aplicação, especialmente quando a usina de CSP está localizada no deserto, com grandes flutuações de temperatura. Os sensores de inclinação podem suportar tanto o calor como o frio, enquanto medem de forma confiável e precisa o ângulo de inclinação. Isso permite que os espelhos sejam alinhados perfeitamente com os raios solares para que o máximo possível de radiação solar possa ser convertida em energia. Com isso, os sensores de inclinação F99 contribuem para maior eficácia e eficiência em usinas de CSP.

Visão geral

  • Medição de inclinação de alta precisão para máxima eficiência e mais possibilidades de aplicações
  • Conceito robusto de montagem de duas peças
  • Grau de proteção de IP68/69
  • A temperatura estendida varia de -40 °C a +85 °C