15/01/2025O tablet Tab-Ex® 05 de 8 polegadas define novos padrões em comunicação 5G

Os fluxos de trabalho digitalizados estão sendo cada vez mais empregados no setor de processos. Dispositivos móveis, como smartphones e tablets usados nesses campos, precisam atender aos mais recentes padrões de segurança e ser confiáveis e práticos para operar mesmo nas condições ambientais mais adversas.
Com o novo Tab-Ex® 05, a Pepperl+Fuchs está lançando o primeiro tablet Android com capacidade para 5G com uma tela de 8 polegadas aprovada para uso em Zona 1/21 e Div. 1. O dispositivo Android Enterprise recomendado é baseado no Samsung Galaxy Tab Active5 e vem com uma variedade de recursos sofisticados.
Potente sem comprometer o desempenho
O Tab-Ex 05 tem 6 GB de RAM e 128 GB de ROM, que podem ser expandidos até 1 TB via microSD. Também está equipado com uma câmera de 13 MP na parte posterior e uma de 5 MP na parte frontal, que proporciona imagens e vídeos de alta resolução. Assim como seus modelos anteriores, o Tab-Ex 05 apresenta um botão com programação individual que pode ser atribuído a chamadas de emergência ou aplicativos push-to-talk, por exemplo. A caneta S Pen Stylus com uma ponta fina de 0,7 mm complementa o conceito de funcionamento fácil e permite notas escritas à mão ou assinaturas digitais.
Certificado para uso global
A adição mais recente à série Tab-Ex está em conformidade com as mais recentes normas europeias e internacionais e atende às aprovações para uso global. O dispositivo básico Samsung Galaxy Tab Active5 também possui a certificação de segurança Common Criteria reconhecida internacionalmente. Atualizações garantidas do sistema operacional até o Android 22 e atualizações de segurança de até 2032 oferecem às empresas um alto grau de segurança futura quando se trata de selecionar soluções de tablet para uso global de longo prazo em aplicações industriais e áreas classificadas.
Devido à função de toque úmido e grau de proteção IP68, o tablet é protegido contra a entrada de água e permite uma operação uniforme na chuva e na neve. Mesmo em áreas externas de fábricas industriais, o dispositivo pode ser operado confortavelmente e sem restrições no modo luva. As tecnologias de autenticação biométrica também são uma vantagem especial: as funções de reconhecimento facial de última geração garantem o máximo de segurança e facilidade de uso.
Destaques do Tab-Ex 05
- Continuação da bem-sucedida série de tablets Tab-Ex de 8 polegadas com suporte 5G para áreas classificadas
- Com base no Samsung Galaxy Tab Active5, o Tab-Ex 05 oferece utilização e funcionamento confiáveis mesmo em condições ambientais desafiadoras
- O Android atualiza até o Android 22 e as atualizações de segurança até 2032 garantem a usabilidade em longo prazo
- As funções de realidade aumentada, como a localização interna, garantem um trabalho mais seguro e eficiente em áreas classificadas