Selecione seu país

Ir para o site global

RFID simplificado: novo dispositivo de leitura/gravação UHF com IO-Link

Dispositivo de leitura/gravação UHF RFID F191 com interface IO-Link integrada

Identifique e rastreie peças e mercadorias com perfeição, de acordo com o princípio "Track and Trace". Estabeleça transparência em todo o processo de fabricação. Criando a base de informações para implementar conceitos da Indústria 4.0, a Pepperl+Fuchs oferece uma solução prática para usuários que buscam uma entrada fácil no mundo da RFID com todas as suas possibilidades. O novo dispositivo RFID de leitura/gravação F191 combina as vantagens da sofisticada tecnologia UHF industrial com uma interface padronizada para comunicação IO-Link. É um componente econômico para uma ampla gama de aplicações padrão em áreas como intralogística, automotiva e manuseio de materiais.

Dispositivo de leitura/gravação RFID IO-Link F191 e IO-Link mestre

Inicie com rapidez no "Modo fácil" em aplicações de RFID padrão

Os dispositivos de leitura/gravação de RFID F191 são comissionados sem programação demorada por meio da interface IO-Link moderna e integrada. No "Modo fácil", os dispositivos transferem seus dados para o sistema de nível mais alto, de acordo com o princípio plug-and-play, sem integrar blocos de funções complexos. Não importa se esta é uma arquitetura centrada em IoT ou PLC, a Pepperl+Fuchs oferece os mestres IO-Link apropriados para conectar os dispositivos de leitura/gravação de RFID a partir de uma única fonte para ambas as aplicações. Isso significa que até oito dispositivos de leitura/gravação de RFID podem ser operados de maneira econômica em apenas um mestre IO-Link. O recurso multiprotocolo do módulo mestre IO-Link garante a compatibilidade com praticamente qualquer barramento ou sistema de controle.

Tecnologia UHF robusta para aplicações industriais

Quando os dispositivos de leitura/gravação de RFID F191 estão em operação, eles permitem a detecção confiável de vários tipos de etiqueta UHF em um alcance de detecção de até 1 m por meio de uma potência de transmissão de até 100 mW ERP (ajustável). Uma ampla variedade de etiquetas específicas para aplicações da linha de produtos da Pepperl+Fuchs está disponível para esse fim. A tecnologia UHF possibilita a detecção simultânea de dados em massa de várias etiquetas em uma operação de leitura. Com uma estrutura IP67 robusta, antena integrada e uma ampla faixa de temperatura de -25 ºC a -70 ºC (ou de -25 ºC a 60 ºC em operação contínua), os dispositivos de leitura/gravação de RFID F191 também são projetados para uso em condições ambientais adversas.

Dispositivos de leitura/gravação UHF RFID da Pepperl+Fuchs

Décadas de experiência em RFID por trás da solução

No portfólio de RFID UHF da Pepperl+Fuchs, o dispositivo de leitura/gravação F191 se une às versões F190 e F192 já estabelecidas no mercado. Em comparação com o novo F191, essas versões suportam opções avançadas de configuração para a solução contínua de aplicações especiais mais complexas ou um alcance de detecção muito maior (F192 até 6 m). Em combinação com a ampla experiência adquirida ao longo de 30 anos de desenvolvimento de RFID e outras soluções para a faixa de frequência LF e HF, uma ampla variedade de aplicações pode ser coberta pelos especialistas em identificação da Pepperl+Fuchs.

Destaques do dispositivo de leitura/gravação UHF F191 com IO-Link

  • Solução de identificação econômica e de alto desempenho com interface IO-Link
  • Solução RFID especialmente simples: Modo Fácil com conectividade plug-and-play e sem necessidade de programação
  • Baixos custos de canal para eficiência máxima conectando vários dispositivos de leitura/gravação a um mestre IO-Link
  • Integração flexível do sistema com conexão via IO-Link mestre para quase todos os sistemas de barramento e controladores
  • Alcance de leitura ideal de até 1 m para uma ampla variedade de aplicações
  • Leitura de várias etiquetas para máxima eficiência
  • Máxima confiabilidade do processo devido ao alto grau de proteção, uma faixa de temperatura estendida e potência irradiada do transmissor ajustável