Selecione seu país

Ir para o site global

Sensores indutivos para detecção confiável de objetos em faixas de alta temperatura de até 250 °C

Sensores de alta temperatura indutivos série F135

Os novos sensores indutivos da Pepperl+Fuchs para aplicações em altas temperaturas se destacam por duas importantes inovações: eles oferecem grandes distâncias operacionais de até 50 mm, além de uma interface IO-Link integrada ao amplificador. Isso permite uma comunicação perfeita entre o nível de campo e o controlador, facilitando muito a integração dos dispositivos em aplicações da Indústria 4.0. Além disso, os comprimentos variáveis dos cabos permitem instalação simplificada.

Sensores indutivos da série F135 usados em fornos secadores no setor automotivo

Desvio mínimo de temperatura e longa vida útil

Os novos Sensores de alta temperatura indutivos série F135 são projetados para uso em temperaturas extremas de até 250 °C, sendo adequados para condições ambientais particularmente adversas. Seus pontos fortes incluem desvio mínimo de temperatura na distância operacional. Os dispositivos alcançam uma vida útil excepcionalmente longa com alta confiabilidade de detecção. Se a cabeça do sensor precisar ser substituída, não é necessário reparametrizar o amplificador. Também não é necessário definir a distância operacional por meio de um potenciômetro.

Indústria 4.0 para aplicações de alta temperatura

A interface IO-Link oferece a opção de integrar o sensor de alta temperatura em uma troca de dados abrangente e contínua no contexto da Indústria 4.0. Ele não só permite comunicação contínua entre o nível de controle e o nível de campo, mas também uma parametrização simples do dispositivo e a transmissão de informações adicionais importantes.

Manutenção preditiva devido a informações adicionais abrangentes

Os sensores de alta temperatura indutivos com IO-Link fornecem aos usuários dados de status da cabeça do sensor, bem como informações de manutenção. O ciclo integrado de comutação e o contador de horas operacionais fornecem informações básicas adicionais para planejamento de manutenção preditiva e baseada em condições. É possível sincronizar múltiplos dispositivos tanto no modo SIO quanto no modo IO-Link.

Conexão e comprimento do cabo selecionáveis

Os sensores são oferecidos com um cabo fixo que pode ser conectado a um Amplificador M18, ou com uma conexão separável. O comprimento do cabo pode ser selecionado entre 1 e 30 metros (em incrementos de 5 metros), permitindo uma adaptação flexível à aplicação. Isso deixa a instalação muito mais fácil para os usuários. Além disso, cada componente do conjunto de sensores pode ser substituído individualmente. Ao instalar a cabeça do sensor embutida no metal, o risco de danos é minimizado.

Visão geral dos sensores de alta temperatura indutivos da Série F135

  • Detecção robusta de objetos em temperaturas extremas de até 250 °C
    Maior flexibilidade graças à grande distância operacional de até 50 mm
  • Seleção de produto simples: um amplificador para duas cabeças de sensor e comprimentos de cabo individuais; selecionável entre 1 m e 30 m em incrementos de 5 m.
  • Operação sem problemas, mesmo quando as cabeças do sensor estão conectadas diretamente, graças à sincronização automática
  • Plug-and-play: sem dificuldade para comissionar e substituir a cabeça do sensor em caso de manutenção
  • Interface IO-Link para dados de processo, parametrização e diagnóstico