Selecione seu país

Ir para o site global

Um dispositivo básico, três frequências: a Pepperl+Fuchs apresenta um novo dispositivo portátil modular RFID para ambientes industriais

RFID portátil móvel com diferentes cabeçotes de leitura/gravação acopláveis

A introdução dos novos dispositivos portáteis e modulares de RFID IC-HH5* significa que a Pepperl+Fuchs agora oferece uma solução portátil e altamente flexível para a escrita e leitura de transponders RFID de diferentes frequências. A mais recente adição à linha de produtos de automação industrial apresenta um design especialmente fácil de usar e hardware de alto desempenho. Usando um mecanismo sofisticado, os cabeçotes de leitura/gravação de RFID para frequências diferentes (LF, HF, UHF) podem ser conectados com rapidez e facilidade ao módulo de base do dispositivo portátil sem ferramentas.

Os cabeçotes de leitura/gravação são plug-and-play, permitindo que sejam trocados durante a operação sem a necessidade de qualquer trabalho de configuração demorado. Isso garante que os usuários possam se concentrar completamente na tarefa de identificação disponível. Para ajudar com isso, o dispositivo básico tem um display de toque colorido reforçado e condensador de 4,8 polegadas, que pode ser lido com clareza em todos os momentos, mesmo em condições de luz ambiente abaixo do ideal. A proteção IP54 enfatiza a adequação do dispositivo para uso externo e em outros ambientes desafiadores.

Dispositivo portátil de RFID potente com processador Quad-Core e sistema operacional Android™ Industrial+

RFID portátil usado em ambiente industrial

O novo dispositivo portátil de RFID foi construído em torno de um processador quad-core Arm Cortex A53 de alto desempenho, com frequência de relógio de 1,8 GHz por núcleo e processador Cortex M4 integrado de 400 MHz, com controle dedicado dos cabeçotes de leitura/gravação de RFID. Além dos processadores potentes, o dispositivo portátil com 2 GB de RAM e 16 GB de memória flash garante acesso rápido e agilidade de processamento, mesmo com aplicativos de software mais complexos.

Uma interface WLAN de 2,4/5 GHz integrada e suporte a Bluetooth permitem que os dados sejam trocados com sistemas de back-end e outros dispositivos portáteis. Em termos de software, a Pepperl+Fuchs está usando um sistema operacional Android™ Industrial+ otimizado. O sistema operacional se destaca por seus altos padrões de segurança e disponibilidade no longo prazo, além de sua interface intuitiva e familiar para muitos usuários, por causa das semelhanças com sistemas operacionais de smartphones bastante conhecidos.

RFID portátil conectado à estação de carregamento

Uma única fonte de Acessórios portáteis de RFID e experiência em soluções

Junto com a introdução do dispositivo básico e dos vários cabeçotes de leitura/gravação de RFID, a Pepperl+Fuchs expandiu seu portfólio para apresentar os acessórios associados. Isso inclui baterias de substituição de íon de lítio de longa duração com capacidade de carregamento de 6.000 mAh e uma estação de carregamento/acoplamento que permite o carregamento simultâneo do dispositivo móvel e de uma bateria de substituição. A estação de acoplamento tem uma porta USB-A com uma interface de host. Por exemplo, isso permite que os usuários conectem um dispositivo USB e copiem programas ou leiam resultados do dispositivo portátil para o dispositivo de armazenamento.

Além da ampla variedade de hardwares, a Pepperl+Fuchs oferece desenvolvimento de software específico para o cliente nos novos dispositivos portáteis de RFID. Por exemplo, isso pode incluir o projeto de uma interface de usuário específica, caixas de diálogo ou uma conexão com sistemas de TI existentes.

Destaques dos dispositivos portáteis e modulares de RFID

  • Design modular que consiste em um dispositivo básico e cabeçotes de leitura/gravação para todas as frequências
  • O conceito plug-and-play permite a substituição simples e rápida do módulo
  • Preparado para o futuro graças ao moderno sistema operacional Android™ Industrial+
  • O processador e a RAM potentes oferecem alto desempenho em aplicações complexas
  • Visor colorido TFT grande de 4,8″ e software de demonstração para uma operação prática
  • Grau de proteção IP54 para uso industrial em ambientes internos e externos