Selecione seu país

Ir para o site global

CAB-DVM-02-S37I20-DI-01010 H-System Custom Cable

Principais benefícios

  • Connects the IDC connector on the Emerson baseplate to the 37-pin Sub-D connector on the H-System termination board
  • System cable for Emerson DeltaV M-series and DeltaV S-series
  • 32-channel
  • 2 m cable length
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de CAB-DVM-02-S37I20-DI-01010

Cordset with IDC socket for the Emerson baseplate and 37-pin Sub-D socket for the H-System termination board, PVC cable
Rated voltageUr30 V
Rated currentIrmax. 1 A
Lead resistance< 70 mΩ / m
Cable capacitancewire/wire: approx. 120 pF /m
wire/shield: approx. 160 pF /m
Cable inductanceapprox. 0.65 µH /m
FlammabilityIEC 60332-1-2 , flame-resistant
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , fixed installation
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
ConnectionSub-D socket , 37 pins/37 pins
IDC socket, 16-pin, 20-pin and 24-pin
Material
SocketSub-D socket : Zinc die cast, nickel plated
SheathingPVC
Core insulationPVC
CableLiYCY
Diameter18 cores: 7.3 mm (0.29 inch)
Bending radiusmin. 6 x external diameter, fixed installation
Colorgrey
Cores18 x 0.14 mm2
Conductor constructionstranded wire , fine-strand
Shieldtinned copper braiding
Massapprox. 200 g + 104 g /m
Cable length2 m