Selecione seu país

Ir para o site global

HPF-D002-H Plastic fiber optic

Principais benefícios

  • Thread M6
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • EN

Dados técnicos de HPF-D002-H

Plastic fiber optic - diffuse
Sensor rangeSU18: 66 mm
SU18/35: 471 mm
SU19: 66 mm
SU17.1: 400 mm
ML17-LL: 60 mm
MHP-FR: 18 mm
Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd1.25 mm
Adapter form00
End piecethread
Bending radiusmin. 25 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPE
Coreplastic
End piecemetal
Device seriesSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR