Selecione seu país

Ir para o site global

CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-** H-System Custom Cable

Principais benefícios

  • Custom cable for Honeywell C300 system
  • Connects 16-channel terminal plug on Series C IOTA to 8-channel single 37-pin D-sub connector on HiC, for single loop integrity applications
  • Preconfigured lengths
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-**

Rated voltageUr300 V AC/DC
Ambient temperature-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Connection37 pins/32 pins
Material
Connectorplastic/plastic
Cable22 AWG
Directive conformityUL VM-1 flame test
CSA FT4 flame test
RoHS compliant