LTC51 Guided Level Radar
Principais benefícios
- Premium device for level measurement in liquids
- Measuring range up to 45 m (148 foot)
- Process connection from 3/4 inch thread or flange
- Temperature range up to 200 °C (392 °F)
- Pressure range up to 40 bar (600 psi)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN