Metan, atık su arıtma işleminde geri kazanılan kanalizasyon çamurunun bir yan ürünüdür. Metan son derece yanıcıdır, solunduğunda veya tüketildiğinde zehirlidir ve doğru şekilde kullanılmazsa son derece tehlikeli olabilir. Metan kokusuzdur, işlenmemiş atık su arıtımında ortaya çıkan diğer gazlar ise hidrojen sülfit gibi son derece patlayıcıdır. Hidrojen sülfit çok güçlü bir koku üretir. Pepperl+Fuchs, patlayıcı gazlar için çeşitli kendinden emniyetli çözümlere sahiptir.
- Esneklik
Pepperl+Fuchs, atık su tesisleri için noktadan noktaya ve multipleks HART ve Fieldbus çözümleri gibi çeşitli teknoloji çözümlerine sahiptir. Günümüzde, FieldBarrier sayesinde 12 taneye kadar PROFIBUS PA veya FOUNDATION fieldbus-H1 alan cihazını veya Bölüm 2 tehlikeli alanlarda Segment Koruyucuyu bağlayabilirsiniz. Her FieldBarrier'ın 4 IS bağlantısı vardır ve 4 taneye kadar FieldBarrier ile birlikte kullanılabilir. FieldBarrier'in dört çıkışı 40 mA sağlar ve böylece çok sayıda başka kendinden emniyetli alan cihazının bağlanabilmesini sağlar. Bagaj ve fieldbus dağıtım modüllerinin pasif kablo bağlantılarında voltaj varken çalışma ihtiyacı son derece düşük bir olasılıktır. Bunlar patlamaya karşı koruma yöntemi kullanılarak takılabilir. - Daha düşük maliyetler - seçme özgürlüğü
Arayüz ürünleri, cihazlarınızı bir kontrol cihazına bağlayan su filtreleme sistemleri için eksiksiz bir çözüm sunar. FieldConnex ihtiyacınız olan doğru bağlantıya sahiptir. Yan hatlar, Segment Koruyucular ve FieldBarrier'lar aracılığıyla gövdeye bağlanır. FieldConnex, tehlikeli veya tehlikeli olmayan koruma için özel uygulamanızı en iyi şekilde karşılayacak bir topoloji tasarlamanızı sağlar. Yüksek Güç Gövdesi konsepti, tüm konfigürasyonlarda tehlikeli ve genel amaçlı fieldbus uygulamalarının çözümünde yeni bir yaklaşımdır. Yüksek Güç Gövdesi, fieldbus gövde kablosundaki enerjiyi sınırlamaz. Bunun yerine cihazla aradaki yan bağlantıdaki enerji sınırlandırılır. Gelişmiş Arıza Teşhis Modülü (ADM) segmentin sağlık durumunu izler ve ana bilgisayardan saha cihazına giden iletişim sinyalini değerlendirir. Bu da devreye alma süresini ve uzun süreli takip etme ihtiyacını azaltır. Bu topoloji FOUNDATION Fieldbus ve Profibus ile uyumludur, böylece hangi teknolojinin uygun olduğunu seçme esnekliği sağlar.
Su Arıtma tesisleri, dağıtılan cihaz ve proseslerin mil bilgisini izler ve kontrol eder. Farklı tedarikçilerden birçok ekipman temin edilir. Genellikle farklı teknolojiler ile kızağa monte edilirler. Artık bu donanımı en iyi teknoloji ürünleriyle sisteminize sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Pepperl+Fuchs'un koruma işlevleri, uzun yıllar boyunca yüksek kullanım imkanı ile tesislerin verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Sizden ekipman teknolojimize uymanızı beklemiyoruz, ekipmanlarımız sizin tesis teknolojinize uyar.