Üretim ve lojistik alanlarındaki ürünleri tanımlamanın özellikle etkili bir yolu, çoğu parçalı Veri Matrisi kodları için ürünleri doğrudan iki boyutlu kodlarla işaretlemektir. Doğrudan parça işareti (DPM) ile ürüne veya malzemeye uygulanan bu kodlar, üretim adımlarını ve verilerini istediğiniz zaman tanımlamanızı sağlar. Bu şekilde bir ürünün tüm kullanım ömrü takip edilebilmektedir. DPM kodları öncelikle makine mühendisliği uygulamalarında ve elektronik ve otomotiv endüstrilerinde kullanılır. Kodlar, metal ve plastik bileşenlerin yanı sıra baskı devre kartlarına da yerleştirilir.
Hedef, DPM kodlarına ek olarak çok çeşitli kod sembolojilerini güvenilir şekilde okumaktır. Bunlar arasında otomotiv endüstrisindeki iş emri kartlarında sıklıkla kullanılan uzun 1-D barkodlar bulunur. Dahası, tüm okuma sonuçları bir ERP sistemi içinde otomatik olarak eşlenmelidir. Bu sistem daha sonra verileri işlemek için kullanılır
Patentli çift lensi ve 1,2 megapiksel yüksek çözünürlüğüyle OHV1000 el tipi okuyucu, 0,1 mm'ye kadar ve daha uzun modül boyutuyla küçük, karmaşık DPM kodlarının eş zamanlı olarak okunmasını ve basılı 1-D ve 2-D barkodların okunmasını sağlar. Farklı bir kod türüyle karşılaştığınızda ayarları değiştirmeniz gerekmediğinden, okuyucu çok esnek ve verimlidir. Bu nedenle OHV1000, çeşitli kod sembolojileri ile çalışırken mükemmel bir çözümdür. Sezgisel Vision Configurator parametre ayarlama yazılımı, okuma sonuçlarını zaman alan programlama işlemlerine gerek kalmadan ERP sistemindeki doğru alanlara otomatik olarak yazar.
Teknik Özellikler
OHV1000 el tipi okuyucu çok sayıda uygulama için idealdir ve güvenilir okuma performansı sağlar. OHV1000, özel uygulamalara göre son derece özelleştirilebilir ve ERP sistemlerine zahmetsizce entegre edilebilir. 2-D kod el tipi okuyuculardan oluşan OHV serisi ekstra esneklik sunar: Kontrol kodları, Vision Configurator veya JavaScript kullanılarak tüm uygulamalara kolayca uyarlanabilir.