Pepperl+Fuchs optik tanımlama sistemleri, otomasyon teknolojisinde maksimum proses güvenilirliği ve tesis kullanılabilirliği gibi önemli kriterlere muazzam ölçüde katkı sağlar. Üretim veya lojistik söz konusu olduğunda bu optik tanımlama sistemleri tüm uygulama ortamlarına kolayca uyum sağlayabilir ve kritik koşullar altında bile güvenilir performans sağlar.
Optik tanımlama portföyümüz, geniş sabit okuyucular ve elde taşınan cihazlar ürün serilerinden oluşur. Okuyucularımızıntüm yaygın 1-D ve 2-D kodları desteklemesiyle yetinmiyor aynı zamanda yüksek hız ya da yüksek sıcaklık uygulamalarına yönelik çözümler sunuyoruz.
"Vision Configurator" işletim yazılımı, tek bir fare tıklamasıylaçok sayıda parametreyi yapılandırmanıza olanak tanır. Bu yöntemi kullanarak, optik tanımlama cihazlarınızın ayarlarını hızlı şekilde hassas seviyede düzenleyebilirsiniz.
Sabit barkod tarayıcılar farklı uygulamalardaki farklı faktörler tarafından sınanırlar. Barkodların çeşitli mesafelerden veya yüksek hızlarla okunması gerekliliği sık karşılaşılan bir durumdur. Bazı durumlarda, barkodlar zarar görmüş olabilir. Dört tipten oluşan ürün serimizle aşırı soğuk ortamlardaki uygulamalar da dahil olmak üzere tüm senaryolar için doğru barkod tarayıcı çözümü sunuyoruz.
Pepperl+Fuchs tarafından geliştirilen yüksek sıcaklık tanımlama sistemi OIT, en zorlu koşullar altında sorunsuz prosesler sağlar. 500°C'yi aşan sıcaklıklarda bile yüksek güvenilirlikte okuma performansına sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz. OIT sistemi, kızılötesi ışıkla çalışır ve kod şablonları sunan özel kod sayfalarını güvenilir şekilde değerlendirir.