JOTUN, Norveçli bir dekorasyon, ahşap koruma, korozyon koruması ve denizcilik uygulamaları için su ve yağ bazlı boya üreticisidir. Boya, birkaç açık hava tankı çiftliği ve her biri üç katlı iki bina kompleksinden oluşan büyük bir işleme tesisinde üretilir. Boyayı üretmek için tüm tesis bileşenleri birbirine güvenli ve güvenilir şekilde bağlanmalıdır. Tesisi besleyen açık hava tankı çiftlikleri, AS-Interface aracılığıyla kontrol sistemine bağlanır. Boya üretim sürecinde çok sayıda valf (patlamaya karşı korumalı alanlarda bulunur) yer alır. Çok sayıda F31 endüktif sensör, bu valflerin konumunu AS-Interface aracılığıyla bildirir. Yağ bazlı boya renklerini karıştırma ve kapları boya ile doldurma işlemi, AS-Interface G5 serisi EX modülleri ile donatılmış tehlikeli alanlarda gerçekleşir.
Tesis, makine direktiflerinde belirtilen en son düzenlemelere uygun olarak tasarlanmaktadır. Bu sürecin bir parçası olarak, yeni makine ve tesis bileşenleri akıllı ve güvenilir şekilde birbirine bağlanır (mevcut makinelerin çoğu da konsepte dahil edilir). Devam eden üretim mümkün olduğunca az etkilenecektir.
Makine parçaları, AS-Interface aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde ağa bağlandı. Acil stop butonları, salon girişinden tüm tesis bileşenlerinde görünecek şekilde konumlandırılmıştır. Bu düğmeler kullanılarak, ayrı güvenlik kurulumlarına sahip merkezi olmayan, bağımsız makineler, gerektiğinde güvenli AS-Interface çıkış modülleri ile kapatılabilir.
Tesis bileşenleri, AS-Interface K30 ana monitörlerinde bir arayüz bulunan ayrı bir Ethernet ağı aracılığıyla güvenli ve güvenilir şekilde birbirine bağlanmıştır. Bu, ayrı bir tank çiftliği ile her biri üç katlı diğer iki binanın güvenilir şekilde birbirine bağlanmasını sağlar. Bu amaçla bir ağda kurulmuş birkaç Güvenli Bağlantı Ağ Geçidi kullanıldı.
Basit bir kablo bağlantısı, topoloji açısından özgürlük, basit genişleme sağlamak için akıllı bir genel konsept ve yalnızca bir hat üzerinde güvenli ve güvenli olmayan sinyalleri aktarma kapsamı sunan Pepperl+Fuchs'un AS-Interface'i bu uygulama için en uygun çözümdür. Bu çözüm, mevcut güvenlik sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırır ve tesisin çok kısa sürede dönüştürülebileceği anlamına gelir.