Aktüatör-sensör arayüzü (AS-Interface), sensör-aktüatör seviyesinde geleneksel kablolama teknolojisinin yerini almaktadır. AS-Interface güç ve sinyallerin tek bir kablo üzerinden uygun maliyetli bir şekilde aktarılması için dünya çapında bir standart haline gelmiştir. Bu açık bir sistemdir ve tüm yaygın saha veri yolu sistemleriyle uyumludur.
Ağ geçidi işlevine sahip ana sistem, AS-Interface sistemini kontrol eder ve standart bir G/Ç haritasında, proses verilerini tüm daha yüksek seviyeli kontrol tiplerine aktarır. AS-Interface'in kontrolörde geleneksel G/Ç kartı rolünü üstlenmesi AS-Interface sistemine basit şekilde geçişe olanak sağlar. Paslanmaz çelik ana sistem/ağ geçidi, yardımcı sistemlerle haberleşmeyi yönetir ve PLC'yi arızalar konusunda bilgilendirir. Sahadaki G/Ç'den ve güvenlik sisteminden gelen tüm tanılama bilgileri daha yüksek seviyeli bir kontrol sistemine aktarılabilir. Güvenlik monitörlü bir ana sistemin güvenlik mantığı, bir güvenli PLC tarafından ayarlanabilir veya VAZ-SW-SIMON + yapılandırma yazılımıyla merkezi olmayan tasarımla düzenlenebilir.
Her bir AS-Interface segmentinde, güç sağlamak ve modüler sinyalleri tek bir kablo üzerinden parazit olmadan göndermek için 30,5 V DC gerilime ve veri dekuplajına sahip bir AS-Interface güç kaynağı (VAN-…) gerekir. Yüksek verimlilik için 2,8 A, 4 A veya 8 A pano tipi güç kaynakları mevcuttur. AS-Interface K19, bir NEC Sınıf 2 güç kaynağıdır. 4 A K27 AS-Interface güç kaynağına bir topraklama arızası monitörü entegre edilmiştir. Uygun özelliklere sahip ana sistem/ağ geçidi ile standart bir 30 V DC güç kaynağıyla iki adede kadar AS-Interface segmentini çalıştırabilirsiniz.
"AS-Interface İş Yerinde Güvenlik", AS-Interface ağında en yeni Makine Direktifi ile uyumlu şekilde güvenli haberleşme sağlar.Tüm dünyada kullanılan bu güvenlik sistemiyle, en yüksek güvenlik sınıfı olan SIL3/PLe elde edilebilir ve böylece güvenlik PLC'sine ihtiyaç duymayan güvenlik sistemleri ortaya çıkarılabilir. Bilinen tüm güvenlik cihazları, modüller üzerinden veya bütünleyici bir çözüm olarak, doğrudan AS-Interface segmentine bağlanabilir. AS-Interface güvenlik kavramı, esnek ve merkezi olmayan bir şekilde değiştirilebilir. VAZ-SW-SIMON+ yapılandırma yazılımı ile mantıksal bağlantılar tanımlanabilir.
KE serisi kontrol kabini modüllerinin farklı sayıda terminal bağlantısına sahip çeşitli boyutları mevcuttur.
G10, dünyanın en küçük IP68/69K AS-Interface modülüdür; yekpare gövdesi, tek bir paslanmaz çelik vida kullanılarak hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilir. Ayrıca G10 tasarımında güvenlik modülleri de sunuyoruz.
G11 saha modülleri, sağlam, kompakt ve yuvarlak bir tasarımda yenilikçi sızdırmazlık konsepti sunar ve özellikle makine üreticilerinin yanı sıra zorlu ortamlar ve proses ortamları için uygundur. G11 tasarımında, size çeşitli analog modüller de sunabiliriz.
G12 düz modülleri son derece kolay bağlanır ve arıza durumunda zahmetsizce değiştirilebilir. G12, kurulum sürelerini oldukça kısaltan, kablo kılavuzlu yekpare bir gövdeye sahiptir.
Pepperl+Fuchs, entegre AS-Interface özellikli geniş bir sensör tipi yelpazesi sunar.
NC veya NO kontak işlevine sahip farklı tasarımlar mevcuttur. AS-Interface özellikli sensörler, arıza uyarısı göstergesi ve bobin kırılma göstergesi gibi ek işlevler sunar.
Fotoelektrik sensörlerde, ışık açık/karanlık açık anahtarlama için parametreler kullanılabilir.
Pepperl+Fuchs döner enkoderlerinde, her döngüde 16 bit aktarımına olanak sağlayan 4 adet AS-Interface çipi bulunur.
"Açık"/ "kapalı" durumlarına yönelik iki giriş sinyaline sahip olan özel sensör tasarımları konum izleme için kullanılır. Valf solenoidi ve sensörlerin gücü AS-Interface'ten sağlanır.
Entegre AS-Interface özellikli titreşim çatalları doluluk seviyesi izleme için kullanılır.
Manuel çalıştırma için düz bir kablo bağlantısına ve entegre gösterge lambasına sahip çalıştırma butonları sağlanmıştır. Sistem bileşenleri BAŞLAT/DURDUR butonları kullanılarak kolayca kontrol edilir ve operatöre görsel geri bildirim sağlanır.
Kontrol paneline montaj için ayrıca AS-Interface bütünleyici aydınlatmalı butonları mevcuttur. Bir AS-Interface modülü ile en fazla 4 adet gösterge bileşenini kontrol edilebilir. Sinyal lambası modüllerinin 3 sinyal kornasına sahip, 5 rengi mevcuttur ve bunlar gereken şekilde bir araya getirilebilir.
G10 dağıtıcı kutuları, düz kablo dallandırma, modül bağlama ve entegre AS-Interface uç cihazları bağlama işlemleri için gereklidir. ECOLAB onayına ve IP68/69K koruma sınıfına sahip çok sayıda model mevcuttur.
Her bir AS-Interface cihazının saha veri yolu üzerinde ağ geçidiyle haberleşmesi için bir adres gerektiğinden, AS-Interface sistemi tek elle çalışma ve daha kolay adresleme olanağı sağlayan AS-Interface elde taşınan cihazıyla kolayca devreye alınabilir. Elde taşınan cihaz, güç kaynağı ve programlama kablolarıyla birlikte gelir.
AS-Interface ve AUX için düz kablo, çeşitli malzemelerden 1,5 mm², 2,5 mm² kalınlıklarla üretilen 100 m makaralar veya 1000 m rulolar halinde mevcuttur.
AS-i Control Tools yazılımı, ağ tanılamasını hızlandırır ve SIMON+ yazılımı, AS-Interface güvenlik yapılandırmalarına tanılama uygular.
Pepperl+Fuchs, M8 ve M12 konnektörleri 10 yıldan uzun bir süredir üretmektedir. Geniş ürün yelpazesi, her zaman mükemmel çözümü sunar.