Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

AS-Interface ile Havaalanları için Malzeme Taşıma Sistemlerinin Otomasyonu

Uluslararası havalimanlarında her gün binlerce parça bagaj taşınıyor. Uçuştan sonra sahibiyle tekrar bir araya getirilmesi gereken çok sayıda valiz ve bagaja rağmen çantaların yanlış yere gittiği oldukça nadir görülür. Otomatik malzeme taşıma sistemleri, her bir bagajın doğru yere gitmesini sağlar. Pepperl+Fuchs'un AS-Interface çözümleri, bu bagaj taşıma sistemlerinin etkili bir parçasıdır.


Uygulama

Uluslararası havalimanlarındaki bagaj taşıma sistemlerinin uzunluğu 30 km veya daha fazla olabilir. Bagajları check-in masasından kalkış kapısına kadar algılamak, tanımlamak, kontrol etmek ve yönlendirmek için rota boyunca yüzlerce aktüatör ve binlerce sensör kurulur. Sistem genişlemelerinin genellikle havaalanının normal işletmesi sırasında yapılması gerekir. Ek olarak, bu tür büyük ölçekli kurulumlar için kullanılan belirli kontrol sistemleri ve endüstriyel ağ sistemleri kıtadan kıtaya farklılık gösterir. Bu tür uygulamalarda AS-Interface, bir kurulum teknolojisi olarak öne çıkmaktadır. Bağlantı teknolojisinin kendisi nispeten basittir; topoloji veya ağ kablosu uzunluğu açısından herhangi bir kısıtlama yoktur. Güvenli ve standart (güvenli olmayan) sinyaller ile güç, aynı düz kablo üzerinden iletilir. Ayrıca, yedek hatları yönlendirmeye gerek yoktur; bu da büyük ölçekli kurulumlar için önemli maliyet tasarrufu potansiyeli sağlar.


Hedef

Buradaki amaç, esnek ve uygun maliyetli bir çözüm kullanarak malzeme taşıma sistemleri ve bagaj kanallarına kurulan sensörleri ve aktüatörleri birbirine bağlamaktır. Çözüm ayrıca yeni modülleri kolayca entegre edebilme özelliğini de içermelidir. Sistemlere aktif çalışma sırasında bir dereceye kadar erişilebilir. Bu nedenle acil stop butonları gibi güvenlik bileşenleri bulunmalıdır. Nihai hedef, bu tür güvenlik sinyallerinin yanı sıra elektrik ve güvenli olmayan sinyallerin ayrı kablo bağlantılarına gerek kalmadan bir ağda iletilmesidir. 


Çözüm

AS-Interface için G11 modülü, yüksek düzeyde esneklik sağlar.
AS-Interface için G11 modülü, yüksek düzeyde esneklik sağlar.

Çözüm olarak Pepperl+Fuchs'un çift ağ geçidi kullanılır ve ilgili işleve ve kuruluma bağlı olarak entegre bir güvenlik monitörü bulunur. AS-Interface düz kablosu, malzeme taşıma sistemindeki montaj rayında çalışır. Modüller düz kabloya veya AS-Interface bağlantı blokları kullanılarak doğrudan bağlanır. Bir ekipman üreticisinin özel talebi üzerine Pepperl+Fuchs, AS-Interface için G11 sensör/aktüatör modülünü geliştirdi. Bu modül, düz kabloyla veya bir M12 konektör fişi kullanılarak AS-Interface'e bağlanabilir, bu da yüksek düzeyde esneklik sunar ve tek bir kurulumda gereken AS-Interface bileşenlerinin sayısını azaltır. Çözümü monte etmek için standartlaştırılmış bir proses mevcuttur; bu proses 4I giriş modülü için 4I/4O giriş/çıkış modülü ile aynıdır. Çoklu empedansa sahip G10 sonlandırıcı, AS-Interface segmentini etkin şekilde 200 m'ye genişleterek uygun maliyetli bir çözüm sunar.


Avantajlar

G10 modülü, AS-Interface segmentini genişletir.
G10 modülü, AS-Interface segmentini genişletir.

Çok çeşitli konveyör sistemlerini kolayca üretmek ve sahada uyarlamak için sadece birkaç bileşen gereklidir. Güvenlik bileşenlerinden sinyal iletme mekanizması, sistemin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Çoğu durumda güvenlik sinyalleriAS-Interface üzerinden aktarılır ve merkezi bir güvenlik kontrol sisteminde değerlendirilir. Bu şekilde AS-Interface, kapsamlı malzeme taşıma sistemlerinin ve karmaşık sistem yapılarının kurulum sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Bu, bagaj taşıma sistemlerinin üretkenliğini artırırken aynı zamanda kablo bağlantısı açısından önemli tasarruflar sağlar.


Özet

  • Güvenli sinyallerin entegrasyonu ile verimli kablo bağlantısı
  • Büyük ağlar için merkezi olmayan, esnek çözüm
  • Açık sistem çözümü, dünya çapında kullanılan tüm yaygın endüstriyel ağ sistemlerine bağlanabilir
  • Serbest topoloji sayesinde kolay kurulum
  • Uygun maliyetli kurulum

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
AS-Interface Ürün Serisi

Tüm AS-Interface ürün serimiz hakkında bilgi edinin.