Üretim tesislerinde ürünler tamamlanmadan önce farklı üretim adımlarından geçer. Otomatik konveyör sistemleri, bağımsız üretim hatlarını birbirine bağlar ve ara ürünleri kutu veya tepsilerdeki bir sonraki işleme istasyonuna taşır. Otomatik işlemeyi mümkün kılmak için bu ara ürünlerindoğru şekilde konumlandırılması çok önemlidir. Yalnızca doğru konumda olan nesneler zincir boyunca taşınabilir; yanlış konumlandırılmış nesneler ayrılmalı ve yeniden düzenlenmelidir.
Bir nesnenin yanlış konumda olması üretim tesislerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Ya nesne yanlış işlenir ya da bir hata mesajı nedeniyle proses kesintiye uğrar. Yanlış yerleştirilmiş nesneleri hızlı ve güvenilir şekilde belirlemek ve ayırmak önemlidir. Nesneler çok küçük olduğundan veya teknik ya da optik nedenlerle üründe değişiklik yapılamadığından denetimler genellikle en küçük ürün özelliklerine dayanmak zorundadır.
Üretim tesislerinde mevcut alan da dar olabilir ve ara işlem adımları arasında genellikle yüksek ortam sıcaklıkları vardır. Bu ortamlarda çalışan endüstriyel sensörler, yerden tasarruf sağlamalı ve daha geniş sıcaklık aralıklarına uygun olmalıdır.
R10x serisindeki kompakt mesafe sensörleri, güçlü DuraBeam lazer teknolojisini kullandıklarından bu uygulama için idealdir. Bu teknolojinin son derece hassas ışık noktası sayesinde, en küçük nesneler veya özellikler bile güvenilir şekilde algılanabilir. Kanıtlanmış Çoklu Piksel Teknolojisi ile birlikte mesafeler mikrometre cinsinden ölçülür. R10x serisi fotoelektrik sensörler, nesnenin doğru konumunu işaretlemek için en küçük çentikleri ve hatta minimum yükseklik farklarını algılar. Sorunsuz otomatik prosesler garanti edilir.
DuraBeam, LED sensörlerin ve lazer sensörlerin gücünü bir araya getirir. -40°C ile +60°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir ve uzun ömürlüdür. R10x fotoelektrik sensörlerin küçük standart tasarımı, bunları dar alanlarda kullanım için ideal hale getirir. Ölçüm çekirdeğinin kompakt boyutu, müdahalesiz ve son derece hassas mesafe ölçümlerini garanti etmek için kanıtlanmış Çoklu Piksel Teknolojisinin entegrasyonunu sağlar. R10x serisi fotoelektrik sensörler, basit parametrelendirme, tanılama veya sensör bakımı için çeşitli olanaklar sunan bir IO-Link arayüzüne sahiptir. Montaj durumuna göre R100, R101 veya R103 modelleri kullanılabilir. Bu modellerin her biri aynı işlev ve teknolojileri sunsa da farklı kurulum konseptleri bulunur.