Geniş kübik sensör portföyümüz, neredeyse her ölçüm işine yönelik ideal çözümü sunar. En aza indirilmiş kör bölge sayısı, geniş aralıklar ve son derece dayanıklı tasarımlar gibi özel tasarımlar ve özellikler, kullanıcı için uygulama çözümlerinde maksimum esneklik sağlar. F77 serisi ultrasonik sensörler, IO-Link, ses demeti anahtarı, senkronizasyon, minimum sayıda kör bölge ve 31 inç'e kadar yüksek menzil gibi çok çeşitli özellikler ve ayar seçenekleri sunar. F12 serisi ultrasonik reflektörlü fotoelektrik sensörler, şişeleme makineleri veya çalkalama konveyörleri gibi uygulamalar için idealdir ve bağımsız sensör senkronizasyonu sayesinde en yüksek algılama güvenilirliği seviyesini sağlar. L2 serisi ultrasonik sensörlerde, özel kurulum seçenekleri sağlayan geniş aralık spektrumu ve döndürülebilir sensör kafası bulunur. IP67 koruma ile zorlu ortamlarda kullanım için idealdir. Kullanım amacına bağlı olarak ek kübik tasarımlar mevcuttur.
M12, M18ve M30 silindirik ultrasonik sensörler, standart tasarımları sayesinde her makine ortamına kolayca entegre edilebilir. Kademeli veya açılı transdüserlerin yanı sıra kısa tasarımlar entegrasyon kapsamını genişletir. Ayrıca portföy, hijyenik alanlar veya agresif kimyasallar için uygulamaya özel çözümler ile karakterize edilir ve hem standart hem de özel uygulamalar için ideal bir uygulama çözümü için maksimum esneklik sağlar.
UBC serisi ve UCC serisi ultrasonik sensörler, zorlu çalışma koşullarında bile maksimum kullanılabilirlik için daha yüksek malzeme dayanıklılığı sunar. En yüksek koruma türleri sayesinde, kimyasallara ve atmosferlere maruz kalan tüm yüzeyler, asit ve alkalin solüsyonları gibi agresif kimyasalların nüfuz etmesine karşı hermetik olarak sızdırmaz hale getirilmiştir.
Hijyenik sensörler; FDA, ECOLAB ve EHEDG standartlarına uygun paslanmaz çelik, hermetik yalıtımlı ve hijyenik tasarım ve gıda sınıfı malzemelerle birlikte teslim edilir. Sensör kafası ve diğer tüm muhafaza parçaları lazer kaynaklı olup buhar veya sıvı girişine karşı hermetik olarak kapatılmıştır. Boşluksuz tasarım, temizlik maddelerinin tamamen akmasını ve bakteriyel üremenin önlenmesini sağlar. Gıda ve ilaçların dolum ve paketleme prosesi sırasında en yüksek seviyede ürün ve proses güvenilirliği sağlanır ve bu da onu yüksek dirençli malzemelerin kullanımı nedeniyle kimya ve proses mühendisliğinde kullanım için ideal sensör türü haline getirir.
Kağıt, karton, yaprak, folyo veya etiket gibi çok katlı malzeme geçişleri makine durma süresine, işlem kesintilerine ve atığa neden olabilir. Çift plaka sensörleri kusurlu malzeme geçişlerini önler ve güvenli prosesler ve yüksek tesis kullanılabilirliği sağlar. Bu teknoloji çift plaka, etiket ve ek kontrolü olarak uygulanır.