Kapsamlı özellikleri ve muhafaza tasarımlarıyla ultrasonik sensörler, çok sayıda endüstriyel uygulama için çok yönlü bir çözümdür. 33 ft'e kadar uzaklıktaki nesneleri algılayan ve minimum ölü bölge ile sensörle olan mesafelerini belirleyen modeller mevcuttur. Ayarlanabilir ses demeti genişliği ve senkronizasyonusorunsuz performans sağlar. Özellikle sağlam sensörler gibi zorlu çevresel etkiler altında bile güvenilir ölçümler sağlarlar ve bu da onları dış mekan, ıslak alan veya hijyenik uygulamalar için ideal hale getirir. Yüksek hassasiyet sağlamak için ultrasonik sensörlerde entegre sıcaklık dengelemesi özelliği de bulunur. Öğretme işlevi ve IO-Link arayüzü, hızlı ve kolay devreye alma sağlar. IO-Link ile değerli arıza teşhisi verileri sürekli olarak alınabilir ve izlenebilir.