Otomotiv üretim sürecinde, kaportayı oluşturmak için çeşitli bileşenler aşamalar halinde eklenir. Bileşenler, presleme tesisinden sac levha parçaları, ön, arka ve zemin montajları ile kapılar ve yan duvarlar gibi ek parçaları içerir. Bileşenler taşıma platformlarında (veya kızaklarda) üretim hattı boyunca hareket ettirilir ve çeşitli üretim istasyonlarına gönderilir. Bu noktada robotlar, bileşenleri birbirine kaynatır, yapıştırır veya perçinler ya da montaj işlemlerine hazırlanmak için onları tutar ve konumlandırır. Bu süreç sırasında, her üretim istasyonunda aynı anda yalnızca bir kaporta bulunmalıdır.
Bir üretim hücresi halihazırda kullanımdaysa giriş mümkün olana kadar gelen kızak hücrenin önünde durmalıdır. Taşıma platformu tipik olarak yaklaşık 60 m/dakhızla hareket eder. Mümkün olduğunca hafif şekilde yavaşlatmak için platform tamamen durmadan önce hız kademeli olarak azaltılır. Kızakları algılayan fotoelektrik sensörler, kızaklar yansıma ve yansıtmaya neden olduğunda ve tesis ortamından harici ışık ve diğer parazit kaynakları olduğunda bile tam güvenilirlik sağlamalıdır.
R201 serisi reflektörlü fotoelektrik sensörler (hassas ışığın sensördeki alıcı elemana ulaşmasını engelleyen bir polarizasyon filtresine sahip olan) bu görevi kolaylaştırır. Yansıtıcı kayma yüzeyleri güvenilir şekilde algılanır. Gelen bir kızak, birinci sensör ile karşı tarafa monte edilmiş reflektör arasındaki ışık yolunu kestiğinde, taşıma hızı hemen düşürülür. İkinci R201 serisi reflektörlü fotoelektrik sensöre ulaştığında taşıma platformu durmuştur. Bu güvenilir kızak algılama, tüm sürecinverimli, müdahale olmadan kontrolünü sağlar.
Polarizasyon filtreli R201 serisi reflektörlü fotoelektrik sensörler, aşırı parlak parçaları bile güvenilir şekilde algılayabilir. Gövdeden yansıyan ve çevreden gelen ışık, güvenilir sensör performansını engellemez. Orta ölçekli uygulamalar için R201 serisi, daha geniş çalışma aralıkları için R200 serisinin etkileyici performansı ile tamamlanır. Beş serinin tümü (R201 ve R200 ile birlikte alanı kısıtlı uygulamalar için daha küçük R100, R101 ve R103 serileri) maksimum esneklik için aynı algılama modlarını, standart konfigürasyonları ve tek bir kullanıcı arayüzünü sunar.