Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Otomotiv Kaporta Üretiminde Küçük Parçaların Güvenilir Şekilde Algılanması

Hassas DuraBeam Lazer Teknolojisiyle Arka Plan Bastırma Özellikli R201 Üçgenleme Sensörü

Uygulama

Otomotiv üretim sürecinde, kaportayı oluşturmak için çeşitli bileşenler aşamalar halinde eklenir. Bileşenler şunları içerir: Sac levha parçaları, montajlar ve ekleme bileşenleri. Kaportaları üretim istasyonları arasında ve robot kaynak hücrelerine taşımak için kızaklar kullanılır. Kaynak hücrelerinde, yan paneller taşıma robotunun raflarına yerleştirilir. Bu raflar panelleri raflardan çıkarır ve kaynak için kaporta üzerine yerleştirir.


Hedef

Bazı yan duvarlar dış tedarikçilerden gelir. Bu, raftan alındıklarında kontrol edilmeleri gerektiği anlamına gelir. Bir arıza durumunda, proses arızalarını önlemek için etkilenen parça derhal reddedilmelidir. Sac metal parçalar için kalite kriterleri genellikle son derece küçük parçaları içerebilir; örneğin B ve C sütunlarında iki vidanın mevcut olup olmadığı ve doğru şekilde takıldığı gibi. Kontrol işlemi sırasında hatalar tespit edilirse taşıma robotu etkilenen yan panelleri hemen ikinci bir rafa çıkarır.



DuraBeam lazer diyot, yan panellerin en küçük özelliklerini bile izleyebilen küçük bir ışık noktası oluşturur.

Çözüm

Bu hedefe ulaşmak için arka plan bastırma özelliği olan R201 serisi üçgenleme sensörleri kullanılır. DuraBeam lazer diyot, yan panellerin en küçük özelliklerini bile güvenilir şekilde izleyebilen küçük ve hassas bir ışık noktası oluşturur. Cisimden yansımalı fotoelektrik sensörler, vidaların varlığını ve doğru şekilde takıldığını algılar. Hatalı yan paneller daha sonra reddedilerek süreçlerin sorunsuz çalışması sağlanır.


Avantajlar

Maksimum performans için R10x ve R20x serisi.
Maksimum performans için R10x ve R20x serisi.

R201 serisinin DuraBeam lazer teknolojisi, küçük nesnelerin ve özelliklerin güvenilir şekilde algılanmasını ve ayrıca yakın mesafede bile yüksek hassasiyetli mesafe ölçümü sağlar. Bu teknoloji, LED yayıcılarının avantajlarını geleneksel lazer diyotların güçlü yönleriyle birleştirir. Orta boy R200 ve R201 serisi, daha büyük çalışma mesafeleri için idealdir. R100, R101 ve R103 serisinin daha küçük konfigürasyonları aynı algılama modlarına sahiptir ve kısıtlı alan uygulamalarında eşit derecede etkileyicidir. Tüm serilerde tek bir kullanıcı arayüzü, sensör seçimini daha az karmaşık hale getirir.


Özet

  • Arka plan bastırma; yansımalar, yansıtma ve harici ışıkta bile optimum algılama güvenilirliği sunar
  • Uzun kullanım ömrü ve artırılmış çalışma sıcaklığı aralığı için DuraBeam lazer teknolojisi
  • Sensorik4.0®'ın temeli olarak Smart SensorProfile ile standartlaştırılmış IO-Link bağlantısı
  • Maksimum esneklik ve çeşitli entegrasyon olanakları için beş standart gövdede tüm fotoelektrik algılama modları

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

R10x ve R20x serisi fotoelektrik sensörler

Aynı gövdelerde fotoelektrik fonksiyon prensipleri ve yenilikçi teknolojilere yönelik tutarlı bir çözüm yelpazesi ilk defa sunulmaktadır. Kullanıcılar, tüm portföyde tek tip çalışma konseptinin avantajlarından yararlanır. R100, R101, R103, R200 ve R201 serisini keşfedin...