Lojistik merkezlerinde, depolarda ve havaalanlarındaverimli ve sorunsuz malzeme akışı için güvenilir depolama ve taşıma teknolojileri çok önemlidir. Mallar hızlı ve güvenilir şekilde varış yerine taşınmalıdır. Yüksek raflı depolarda ürünler, raf koridorlarından yüksek hızda aşağı inen istifleyici vinçler tarafından taşınır. Ürün taşıyıcıların veya üzerlerindeki eşyaların raflardan dışarı taşması durumunda depolama ve alma makinesi ile çarpışmalar meydana gelebilir. Bir çarpışma durumunda proses durdurulmalı ve hasar onarılmalıdır.
İstifleyici vinç ile küçük çarpışmalar bile zaman ve paraya mal olabilir. Çarpışmaları güvenilir şekilde önlemek için olası tehlike kaynakları erken aşamada belirlenmelidir.
R2000 Algılama 2-D LiDAR sensör, istifleyici vincinin yanına veya rafın kendisine takılır ve 30 m'ye kadar bir yarıçap içinde konveyör sistemini dikey olarak izlemek için 360° ölçüm açısını kullanır. Bu, algılama aralığındaki çok küçük nesneleri algılamasını sağlar. Örneğin çıkıntı yapan metal çubuk durumunda, bir anahtarlama sinyali istifleyici vincin hareketini hemen durduracaktır. Bu, çarpışmaları ve hasarı önler.
R2000 Algılama, sabit tarama ekseni, 0,071 dereceye kadar açısal çözünürlüğü ve küçük ışık noktası ile 1 mm'ye kadar küçük nesneleri algılayabilir. Küçük ve dar nesneleri bile güvenilir şekilde algılar. Kurulum çok basittir. Kullanıcı dostu PACTware yazılımı ile kullanıcı tarafından yapılandırılabilen dört algılama alanı birkaç dakika içinde ayarlanabilir.