Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Endüktif Tanımlamada Kullanılan İş Parçası Taşıyıcıları için Akıllı Montaj Desteği

Luk GmbH & Co. oHG, Schaeffler Group'un uluslararası olarak faaliyet gösteren bir şirketidir. Dünyanın dört bir yanındaki on sekiz noktada motorlu araçlar ve traktörler için debriyaj üretilmekte ve dünyanın dört bir yanındaki otomotiv üreticilerine satılmaktadır. Dünyadaki her dört yeni motorlu araçtan birine, montaj hattında LuK tarafından üretilen bir debriyaj takılır.


Görev

Almanya'nın Bühl/Baden kentindeki LuK'ta debriyaj üretmek için ürün, iş parçası taşıyıcıları üzerinde taşınır. Bu iş parçası taşıyıcılarında Pepperl+Fuchs’un endüktif IDENT Control RFID okuma/yazma teknolojisi bulunmaktadır.

Bazı konveyör hatlarında taşıma yönü 90° değişir. İş parçası taşıyıcısında bir IDC-15-1Kveri taşıyıcısı bulunur (IVH-M1K ile makaralı konveyörde yanal okuma ve yazma). İş parçası taşıyıcısının hareket yönü 90° değişirse veri taşıyıcısı artık potansiyel okuma/yazma alanında bulunmaz. Geçmişte iş parçası taşıyıcısını 90° dönüşle okunacak ve yazılacak şekilde yerleştirmek için karmaşık bir mekanik sistem (kaldırma silindiri) kullanılmıştır.

Bu çalışma, üretim süresini (döngü süresi) artırmış ve yüksek maliyetli olmuştur.



Şek. 1: Veri taşıyıcısı tutuculu ve okuma/yazma kafasına sahip iş parçası taşıyıcısı

Uygulama

Pepperl+Fuchs, IDC-15-1K veri taşıyıcısı için iki taraftan okuma ve yazma olanağı sağlayan bir tutucu geliştirmiştir (bkz. Şek. 1).

Veri taşıyıcısı IVZ-MH15montaj aletine yerleştirilir. Montaj aleti, veri taşıyıcısının iş parçası taşıyıcısının iki yan tarafına 45° açıyla oturacak şekilde biçimlendirilmiştir, bu da iki taraftan okuma ve yazma yapılabileceği anlamına gelir (bkz. Şek. 2).



Şek. 2: Taşıma yönünün 90° değiştirilmesi

Müşteri avantajı

Artık sadece eğimli bir veri taşıyıcısı gerektiğinden özel tutucunun kullanılması maliyetlerden tasarruf sağlar. İş parçası taşıyıcısının artık döndürülmesi gerekmediğinden kaldırma silindirinin teknik açıdan karmaşık mekaniği gerekmez.