Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Yüksek Raflı Depolarda İstifleme Vinçlerinin PXV ile Güvenilir Konumlandırılması

Depolama ve Malzeme Taşımada PXV Mutlak Konumlandırma Sistemi

Uygulama

İstifleyici vinçli yüksek raflı depolar, depolama, malzeme taşıma ve dağıtım merkezlerinde vazgeçilmez hale geldi. Otomatik sistemler, öğeleri özellikle verimli şekilde depolar ve alır. Kompakt boyutlar, yüksek hızlar ve artırılmış toplama doğruluğu bu teknolojinin sağladığı birçok avantajdan yalnızca bazılarıdır.


Hedef

PCV mutlak konumlandırma sistemi
PCV mutlak konumlandırma sistemi

Yüksek verim sağlamak ve durma süresi maliyetlerinden kaçınmak için istifleyici vincin güvenilir bir hassasiyetle ve yüksek hızda konumlandırılması gerekir. Bu nedenle güvenilir bir mutlak konumlandırma sistemi işletme için çok önemlidir. Hızlı tepki süresine ek olarak bu sistem, milimetre altına kadar konum verisi sağlamalıdır.


The Solution

The absolute positioning system PXV, consisting of a read head and Data Matrix code tape, offers the perfect solution. Measuring just 25 mm in width, the code tape is narrow enough to be installed directly in the shaft of the stacker crane. The 2-D camera is located on the moving carrier. This installation procedure is carried out on the stacker crane’s horizontal and vertical axis. The sensor immediately provides a reliable X- and/or Y-axis position in order to precisely position the stacker crane for storage or retrieval. The position resolution of 0.2 mm and the travel speed of up to 20 m/s make the PXV technology not only highly accurate, but also quick enough to meet the requirements of the control system. While other technologies require calibration and maintenance intervals, neither are necessary in this system because there are no moving parts.


Technical Features:

  • +/– 0.2 mm precise measurement resolution up to a track length of 100 km
  • Interfaces: RS485, SSI, EtherNet/IP, or PROFINET
  • Travel speed: up to 20 m/s
  • Easy-to-install Data Matrix code tape
  • Noncontact and maintenance-free
  • Safe version safePXV with SIL 3/PL e

The Advantages

In addition to being highly reliable and accurate over long distances, the PXV system is easy to install and set up. This system does not incur any consequential costs and it can be replaced quickly in case of a fault. If the stacker crane is used in a high-bay warehouse where the items are stored especially high up and safe positioning (redundant position) is needed, the safe version safePVX with PROFIsafe and SIL 3/PL e is available.


Özet

  • En iyi ve en güvenilir mutlak konumlandırma sistemi: 2 boyutlu kamera ve Veri Matrisi kodlu şeridinin benzersiz kombinasyonu
  • Son derece esnek: 100.000 m'ye kadar temassız konumlandırma
  • Kirli veya bazı hasarlı kodlarda bile çoklu kod yedekliliği sayesinde toplam güvenilirlik (bir okunabilir kod gereklidir)
  • Yapışkan kodlu şerit kullanarak hızlı kurulum: Geniş okuma penceresi ve geniş alan derinliği sayesinde tam kamera yönlendirmesine gerek yok

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Mutlak değerli konumlandırma sistemleri safePXV ve safePGV

Yeni mutlak değerli konumlandırma sistemleri safePXV ve safePGV, ilk kez tek bir sensörle SIL 3/PL e güvenlik seviyesini karşılıyor…