Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Paketleme Makinelerinde Güvenli Kalıntı Yığın İzleme

Daha Yüksek Güvenlik Gereksinimlerini Karşılamak için Bireysel Güvenlik Konseptleri

Uygulama

Endüstriyel tesislerde artan otomasyonla birlikte makine güvenliği gereksinimleri de artıyor ve bu durum paketleme sektörünü de etkiliyor. Örneğin, standarttaki bir değişiklik nedeniyle (EN 1010-1:2004, EN ISO 12643-4 olarak değiştirildi), mümkün olan en yüksek seviyede personel korumasını sağlamak için paketleme makinelerinin potansiyel olarak tehlikeli alanlarına operatörün müdahalesi PL b yerine PL d ile önlenmelidir.


Hedef

Zorluk, makinelerde çalışmayı karmaşıklaştırmayan ve dolayısıyla verimliliği azaltan ürünler ve teknolojiler bulmakta yatmaktadır. Ayrıca, başarısı kanıtlanmış makine konseptlerine yönelik dönüştürme önlemleri mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Bazen piyasada bulunan güvenlik ürünleri arasında uygun ve ucuz maliyetli bir çözüm bulmak zordur. Bu noktada, güvenlik dışı ürünler içeren bireysel güvenlik konseptleri, gerekli güvenlik düzeyine ulaşmaya yönelik bir çözüm görevi görebilir. Güvenli paketleme makinesi için boş karton dergileri (çok düşük artık yığınlar) yoluyla makineye müdahale güvenilir bir şekilde önlenmelidir. Kartonlama makinesi haznesinde her zaman belirli miktarda boş karton bulunmalıdır.


Çözüm

R100 fotoelektrik sensör
R100 fotoelektrik sensör

Pepperl+Fuchs, yalnızca uygun maliyetli değil, aynı zamanda entegrasyonu da kolay olan ideal bir çözüm sunar. Güvenlik konsepti, yedekli tasarımları sayesinde gerekli güvenlik seviyesini garanti eden R100 serisininiki fotoelektrik sensörüne dayanmaktadır. Haznenin yan tarafına monte edilen IO-Link sensörleri, çapraz karşılaştırma yoluyla tanımlanmış minimum karton boşluk miktarının varlığını algılar. Gerçek karton kutu miktarı bu minimum miktarın (sensörlerin önceden tanımlanmış sınır değeri) altına düşerse makine kapatılır.


Avantajlar

Pepperl+Fuchs'un güvenlik uzmanlarının yardımıyla, daha yüksek bir performans düzeyine ulaşmak ve uygun maliyetli bir çözüm bulmak için bir güvenlik konsepti geliştirildi. Mevcut sensörler ve mevcut güvenlik PLC'si kullanılmaya devam edebileceğinden, ek bileşenlerin satın alma maliyetleri mümkün olduğunca düşük tutulur.

Güvenlik konsepti, teknolojiden bağımsız olarak oluşturulur. Örneğin, uygulamanın çevre koşulları bunu gerektiriyorsa fotoelektrik sensörler yerine ultrasonik sensörlere dayalı bir çözüm kolayca geliştirilebilir.

Ayrıca, uygulama gereksinimlerine bağlı olarak, Pepperl+Fuchs'un tüm standart sensör teknolojisi portföyünden çok çeşitli tasarımlara ve montaj seçeneklerine erişilebilir. Bu şekilde, bireysel uygulamalar için özel olarak hazırlanmış güvenlik konseptleri geliştirilebilir.


Özet

  • Standartlardaki değişiklikler, paketleme makinelerinde malzeme beslemesi için daha yüksek güvenlik önlemleri gerektirir
  • Kolay entegre ve uygun maliyetli çözüm
  • Güvenli olmayan ürünlerde bile gerekli performans seviyesine ulaşmak için bireysel güvenlik konseptleri
  • Uygulama ortamının gereksinimlerine bağlı olarak teknolojiden bağımsız konseptler
  • Uygulamaya optimum uyum için geniş standart sensör teknolojisi portföyü

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Pepperl+Fuchs Fonksiyonel Güvenlik Merkezi

SIL/PL değerlendirmesi içeren yüzlerce ürün, ücretsiz araçlar ve broşürler tek bir yerde: Güvenlik işlevleri uygulamanız gerektiğinde başlangıç noktanız, "Fonksiyonel Güvenlik Merkezi"dir.